LORD 接着剤と CoolTherm 熱管理材料を使用して、軽量の車両を構築し、排出ガスを削減します。 当社のソリューションはさまざまな基材に適しており、強度と耐久性を維持します。
看板を製作し、構造用接着剤を使用した建築外装材を使用し、溶接、リベット留め、機械的締結を排除します。 当社では幅広い種類の看板用接着剤からお選びいただけます。
自動車や船舶にLORD構造用接着剤を使用すると、美観と強度を向上させ、漏出箇所をなくすことができます。アルミや亜鉛メッキのフロントパネル、ルーフ、サイドウォール、ドアパネルなどの接着に最適です。
当社の OEM のお客様は、溶接や機械的締結を構造用接着剤に置き換え、金属同士の接着や、複合材や熱可塑性プラスチックを含むさまざまな材料の相互接着行っています。
当社の接着剤は、さまざまな商業・輸送用車両 の車体 (ボックス トラック、ブーム トラック、配送用トラック) に接着できることが実証されており、溶接や機械的締結の必要がなくなります。
当社のアクリル、エポキシ、ウレタン接着剤の幅広い製品ラインは、風力タービンのコンポーネントの強度、耐久性、外観を向上させ、異種材料を接着する能力を向上させます。
LORD構造用接着剤は、エンジンルームのドア、エアコンや空気吸気部品、ダッシュボード、フロントバンパー、グリルなどの内部部品、車台やフレーム部品に使用することができます。