Invalid search criteria
Parker LORD は、ほぼ 1 世紀にわたって自動車業界に接着剤、コーティング、熱管理ソリューションを提供してきました。 当社は軽量素材を構造用接着剤で接着することにより、CO2 排出量の削減に貢献することが証明されています。 詳細については、当社の専門家にご相談ください。または、以下のソリューションを検討してください。
お問合せメール: NVH092GAInfoJapan@parker.com
Parker LORDは、電気自動車と内燃機関車の両方に向けたさまざまなソリューションを提供しています。 熱管理、構造用接着剤、MR 流体技術に関する当社のソリューションの一部をビデオでご覧ください。
ゴムと基材を接着する水系や溶剤系の加硫接着剤、発がん性物質を含まない常温硬化型接着剤など、さまざまな接着剤を取り揃えています。
自動車用シーリング材の寿命を延ばし、きしみ音を低減することにより、乗車時の快適性の向上に大きく貢献します。
Parker LORDのカスタマイズ可能なCoolTherm熱管理材料は、電子機器から熱を取り除きます。
LORD接着剤は、金属、プラスチック、複合材を接着することで、メカニカルファスナーの代わりとなります。
Versilokヘムフランジ接着剤により、自動車クロージャーパネルのボディーインホワイト工場での組み立てコストを削減することができます。
Fusor自動車補修用接着剤は、パネル接着、溶接接着、リベット接着に使用されています。
MR サスペンションは従来の油圧流体に代わり、 MR 流体が各ショックアブソーバー内の制御が可能です。
Charging Ahead Towards the Future of Electrification
当社の素材と専門知識があるからこそ、世界中のほぼすべての OEMは当社と協力しそのデザインを実現することができるのです。10年近くにわたるEVの専門知識と世界各地へのグローバル展開により、新型車の電動化に取り組むお客様をサポートする準備が整っています。私たちは、情熱と行動、そして私たち全員が共有する未来への洞察力で、複雑なエンジニアリングの課題を現実のアプリケーションへと変えていきます。