Off-Highway Equipment | division English sites
Parker Image

当社は、設計、プロセスエンジニアリング、製品性能についてお客様と密接に協力することで、オフハイウェイOEMのお客様に価値を提供しています。

お問合せメール: NVH092GAInfoJapan@parker.com

大型機器メーカー向けの構造用接着剤

当社のOEM顧客は、溶接を構造用接着剤や機械的締結に置き換え、金属同士の接着や、複合材や熱可塑性プラスチックを含むさまざまな材料の相互接着を行っています。クリップとブラケットを接着することでサイクルタイムが短縮されます。 ロールオーバー保護構造 (ROPS) は切断や溶接ができないため、工場内やディーラー設置のオプションでコンポーネントを ROPS キャブに接着することで、構造の完全性が維持されます。LORD接着剤を使用することで、以下のことが可能になります:

 

  • 製造時間を短縮し、運用コストを削減
  • 稼働時間の増加
  • ワンステップで接着・シール
  • 耐環境性と耐腐食性
  • 高い強度、耐久性、UVカット効果
  • さまざまな製造工程に対応する適応性の高い製品群

オフハイウェイ機器向けの主な用途

当社の構造用接着剤は、キャブ、フード、ドア、パネルの組み立てにおいて、溶接、リベット、ねじ、その他の従来の機械的締結に代わるものです。

 

  1. ボンネットの接着
  2. ルーフの接着 
  3. ドアの組み立て
  4. シームシーリング
  5. コンポーネントの接着