Nell'esigente mondo della silvicoltura, l'efficienza, l'affidabilità e la sostenibilità sono fondamentali. Ci dedichiamo a fornire soluzioni avanzate per i sistemi di movimento che trasformano il modo in cui opera l'industria forestale. Le nostre tecnologie innovative sono progettate per migliorare le prestazioni delle vostre macchine forestali, aiutandovi a superare le sfide delle moderne operazioni forestali. Dai sistemi idraulici alle prese di forza elettriche, le nostre soluzioni sfruttano la tecnologia all'avanguardia e la nostra vasta esperienza nel settore per fornire risultati senza pari. Che tu stia cercando di aumentare la produttività, ridurre i tempi di inattività o soddisfare le rigorose normative ambientali, Parker è il tuo partner di fiducia per raggiungere i tuoi obiettivi forestali. Esplora la nostra gamma di soluzioni e scopri come stiamo plasmando il futuro della silvicoltura.
Parker sta ampliando il suo portafoglio di prodotti. Con l'evolversi della tecnologia, aumentano le esigenze di motori con elevata efficienza, lunga durata e capacità di alta velocità.
La serie F10/F11 ad asse piegato di Parker sta diventando leader in vari segmenti, in particolare nel mercato agricolo dove la tecnologia delle seminatrici si evolve. La cilindrata è fondamentale per soddisfare la coppia e il flusso richiesti, in quanto controlla la velocità della ventola in base al flusso idraulico costante erogato dal trattore.
LIBRO BIANCO
Nel mondo in continua evoluzione della silvicoltura, l'efficienza, la sostenibilità e l'affidabilità sono più cruciali che mai. Immergiti nel nostro ultimo white paper in cui esploriamo il potenziale rivoluzionario dei nostri sistemi di presa di forza elettrica (ePTO) per macchine e veicoli forestali.
STORIA DI SUCCESSO
Le macchine forestali non sono come nessun altro veicolo. Queste imponenti macchine, del peso di diverse tonnellate, vanno avanti e indietro tra gli alberi e svolgono il loro compito con la massima precisione. Questo scenario pone numerosi problemi meccanici e idraulici. Le macchine richiedono componenti di altissima qualità per garantire la massima affidabilità e sicurezza.
VIDEO
Dal controllo orientato alle attività di livello base alla configurazione ad alto I/O per i sistemi di controllo centralizzati, siamo in grado di ridurre il rischio a un livello accettabile. Con il controller master IQAN-MC4x e le espansioni IQAN-XC4x, i progettisti di macchine forestali e raccoglitrici possono implementare funzioni di sicurezza fino al livello di prestazioni d (PL d). Guarda come stiamo creando la prossima generazione di macchine e attrezzature forestali.
ARTICOLO
Scopri come l'innovativa tecnologia GVM elettrica di Parker promette di migliorare l'efficienza e l'affidabilità dei veicoli forestali, promuovendo al contempo la sostenibilità. Il nostro articolo analizza i principali vantaggi di questa innovazione rivoluzionaria.
ARTICOLO
Scopri come questa tecnologia trasformativa può migliorare significativamente l'efficienza, l'affidabilità e le prestazioni dei tuoi macchinari. Questo articolo è la tua guida per comprendere e sfruttare i vantaggi dei sistemi ePTO. Non limitatevi ad adattarvi al futuro, ma dategli forma con le soluzioni all'avanguardia di Parker.
ARTICOLO
Nel mondo in rapida evoluzione della mobilità elettrica, la scalabilità e la flessibilità sono fondamentali. In Parker, siamo in prima linea in questa rivoluzione, sperimentando soluzioni di motori elettrici che offrono prestazioni e adattabilità superiori.
ARTICOLO
Scopri come Parker ha raggiunto nuovi traguardi con la tecnologia del motore variabile V16 per equipaggiare le applicazioni forestali più impegnative con accessori specializzati.
Pompe a Pistoni Assiali - eP2/eP3
Pompe e Motori Fissi ad Asse Inclinato
Raffreddatore DC silenzioso - QDC
Valvola di Controllo Direzionale Mobile - VA300
Valvola di Controllo Direzionale Mobile - L90LS
Valvola di Controllo Direzionale Mobile - K220LS
Potenza Aggiunta per Motori Sega
Global Motor Power Series - GVM
Inverter globale per veicoli - GVI
Famiglia di controller master IQAN-MC4
Dalla diagnostica remota alla presa di forza elettrica (ePTO), l'elettrificazione attraverso sistemi di movimento avanzati sta rendendo i veicoli e le attrezzature forestali più efficienti e rispettosi dell'ambiente, offrendo una maggiore affidabilità, minori emissioni di carbonio e acustiche e un ridotto consumo
di carburante
Con soluzioni che includono GVM global vehicle motors e vehicle inverters, pompe elettroidrauliche, soluzioni di presa di forza elettrica) , IQAN moduli di controllo elettronico ibridi e completamente elettrici, l'avanzata tecnologia delle macchine forestali di Parker sta trasformando le operazioni forestali.
Dalle valvole di controllo direzionale mobili ai motori variabili ad asse inclinato , le soluzioni Parker consentono ai progettisti di macchine forestali per spedizionieri e mietitrebbie di implementare funzioni di sicurezza avanzate e sofisticate remote Diagnostica per la prossima generazione di macchine forestali.
Con la crescente enfasi sulla riduzione delle emissioni, dell'inquinamento atmosferico e dello spreco di risorse, la legislazione governativa sta spingendo verso l'uso dell'energia elettrica per azionare gli accessori nelle macchine mobili e, laddove la sostenibilità e le preoccupazioni ambientali sono sempre più importanti, l'elettrificazione può offrire vantaggi sostanziali.
Le macchine forestali elettriche, tra cui mietitrebbie, spedizionieri, skidder e caricatori di tronchi alimentate da sistemi ePTO, possono funzionare in modo silenzioso, riducendo l'inquinamento acustico nelle aree boschive. Possono anche contribuire a ridurre le emissioni di carbonio, migliorando al contempo le prestazioni complessive della macchina e il comfort del conducente. Se combinate con unità di controllo elettroniche come il controller Parker IQAN, queste tecnologie rivoluzionarie stanno rivoluzionando i veicoli e le attrezzature forestali e consentendo ai costruttori di macchine forestali mobili di passare a soluzioni elettriche per l'alimentazione di dispositivi ausiliari.