Im Falle eines plötzlichen und schnellen Druckanstiegs, wie bei einem thermischen Durchgehen, fungiert CliPHvent als Überdruckventil und ermöglicht eine schnelle Entlüftung über die integrierte Dichtung. CliPHvent schützt so das Batteriegehäuse und damit die Antriebsbatterie und das gesamte Fahrzeug.

Geringe Druckunterschiede zwischen dem Gehäuseinneren und der Umgebung aufgrund von Luftdruck- oder Temperaturschwankungen werden über die Parker aspire®-Membran ausgeglichen.

CliPHvent Entlüftungsventile bieten zuverlässigen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz von außen. Sie erfüllen die Anforderungen nach IP6XK, IPX6K, IPX9K, IPX7, IPXXB.

Einfache Schnappmontage auf der Gehäuseoberfläche. Keine komplexe Geometrie erforderlich.

Beim Einbau innerhalb einer Bohrung ist die Schutzkappe nicht erforderlich.

CliPHvent wird einfach in den Einbauraum eingerastet. Kein Werkzeug erforderlich.