Neben dem Trend zur zunehmenden Automatisierung des Fahrens und der Vernetzung unterschiedlicher Verkehrsmittel steht die Mobilität der Zukunft vor allem im Zeichen des Klimawandels und Umweltschutzes und damit von Antriebssystemen, die neben der Senkung des global klimaschädlichen CO2-Ausstoßes auch gesundheitsschädliche Schadstoffemissionen vor Ort reduzieren.
Dies gilt sowohl für den Individualverkehr, den öffentlichen Personennah- und fernverkehr als auch für den Nah- und Ferntransport von Waren und Gütern. Neben umweltfreundlicheren Antriebssystemen für bestehende PKW- und Nutzfahrzeug-Typen werden derzeit auch immer mehr komplett neue Fahrzeugkonzepte unter dem Stichwort „Mikromobilität“ vor allem für den urbanen Raum und dessen stetig steigendes Lieferverkehrsaufkommen sowie zur Überbrückung der sogenannten „letzten Meile“, d.h. der Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel entwickelt.
Alle neuen Generationen umweltfreundlicherer Fahrzeuge, ob vollelektrisch mit Antriebsbatterie oder als unterschiedlichste Hybridvarianten, ob mit Brennstoffzellen zur Stromerzeugung an Bord für den E-Antriebsmotor, aber beispielsweise auch Fahrzeuge mit Gasmotoren, stellen andere Herausforderungen an die Komponenten der entsprechenden Antriebssysteme mit den dazugehörigen Energiespeichern und Steuerungen als bisherige Systeme.
Für alle dichtungstechnischen Anforderungen der Mobilität der Zukunft bietet Parker Prädifa geeignete Lösungen.
Energiespeichersysteme benötigen Dichtungs- und Abschirmelemente, die einen zuverlässigen Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen bieten.
Die Entwicklung und Produktion leistungsfähiger Energiespeicher ist eine der zentralen Herausforderungen der Mobilitätslösungen von Morgen. Ob Li-Ionen-Antriebsbatterien oder für das Bordnetz bestimmte 48V-Systeme: Parker Prädifa bietet ein breites Produktportfolio an
Gehäuse-, Umwelt-, Kabel- und Entlüftungsdichtungen für zuverlässigen Schutz der Speichermedien.
In der Mobilität von Morgen spielen auch Brennstoffzellenantriebe, vor allem im Nutzfahrzeugbereich, eine zunehmend wichtige Rolle – nicht zuletzt aufgrund der im Vergleich zu den Akkuladezeiten batteriebetriebener E-Fahrzeuge viel kürzeren Betankungszeit. Der für den Brennstoffzellenantrieb benötigte Wasserstoff ist ein sehr diffusionsfreudiges und flüchtiges Element und wird in der Regel unter großem Druck gespeichert. Parker Prädifa setzt bei Wasserstoffsystemen auf ein spezielles, intelligentes Dichtungsdesign, gepaart mit permeationsarmen, mechanisch robusten Tieftemperaturwerkstoffen.
Neben batterieelektrischen, Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeugen sind gasbetriebene Systeme eine weitere Alternative zu Diesel- und Benzinantrieben. Auch diese stellen spezielle dichtungstechnische Herausforderungen, für die Parker Prädifa geeignete Lösungen mit einer breiten Palette an geeigneten Werkstoffen anbietet.
In vollelektrischen Fahrzeugen ist die sogenannte E-Achse anfällig für funktionsstörende Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit und Schmutz. Darüber hinaus ist auch ein Schutz vor thermischen Schäden und ausreichende Schmierung der bewegten Komponenten erforderlich. Parker Prädifa bietet für die entsprechenden Schutzvorrichtungen wie Gehäuse und Kühlung ein umfangreiches Portfolio an systemintegrierten dichtungstechnischen Lösungen an.
Sowohl zur Abdichtung der einzelnen Komponenten des sogenannten Brennstoffzellenstacks als auch in den Zu- und Ableitungen der Brennstoffzelle sind zuverlässige Dichtsysteme erforderlich. Parker Prädifa bietet hierfür ein breites Portfolio an statischen Dichtungen wie O-Ringen und sogenannten PIP-Seals aus speziellen langzeitbeständigen Gummi-Materialien an.
Für die speziellen dichtungstechnischen Anforderungen gasbetriebener Fahrzeuge bietet Parker Prädifa sowohl Standard- als auch maßgeschneiderte Dichtungslösungen an, die in Verbindung mit geeigneten Werkstoffen für robuste und sichere Abdichtung sorgen.
In E-Fahrzeugen sorgen intelligente Thermomanagementsysteme für möglichst stabile thermische Betriebsbedingungen. Zur Abdichtung dieser Komponenten und Kühlsysteme bietet Parker Prädifa ein umfangreiches Portfolio an Dichtungen einschließlich Mehrkomponentenbauteilen mit integrierten Sensoren aus maßgeschneiderten Werkstoffen an.
Für die Abdichtung der verschiedenen Komponenten der Leistungselektronik moderner E-Fahrzeuge bietet Parker Prädifa geeignete Lösungen von einfachen Gehäusedichtungen bis hin zu formstabilen Verbundlösungen, Abdeckungen mit integrierter Dichtung, EMI-Abschirmung und wärmeableitender Komponenten an.
Für die besonderen Anforderungen von vollelektrischen und Hybridfahrzeugen bietet Parker Prädifa ein breites Spektrum von Lösungen an: von Radialwellendichtungen für Getriebe in vollelektrischen Fahrzeugen bis hin zu Abstreifern, Stangen-, Kolben- oder statischen Dichtungen für Kupplungssysteme von Hybridfahrzeugen.