データセンターによる効率的な液体冷却 | Parker Japan


組織がデータ センターを最適化し、コンピューティング機能を強化しようと努力する中で、相互運用性とオープン仕様の重要性が明らかになっています。また、効率的に拡張できて柔軟なハードウェア ソリューションに対する需要はかつてないほど高まっています。この動きに貢献しているのは、コラボレーションとイノベーションを通じて技術インフラストラクチャーを再定義することに専念する Open Compute Project (OCP) の誇りある参加者であるパーカーです。

 

オープンコラボレーションの力

2011 年に開始された OCP は、アイデア、仕様、知的財産を共有するコミュニティを奨励することで、ハードウェア技術に革命を起こすことを目指しています。このコラボレーションモデルは、より優れたハードウェアを作成することだけではありません。長い間業界を支配してきた独自システムの制約から解放されることも目的としています。オープン仕様を採用することで、OCP はさまざまなメーカーがハードウェアの設計と進化に貢献できるようにし、ソリューションが効率的であるだけでなく、ユーザーの特定のニーズに合わせてカスタマイズされることを保証します。

 

相互運用性の利点

  • 強化された互換性: パーカーのユニバーサル クイック ディスコネクト (UQD) およびユニバーサル クイック ディスコネクト ブラインドメイト (UQDB) カップリングは、相互運用性の利点を実証しています。Intel ユニバーサル クイック ディスコネクト UQD 仕様に合わせて設計されたこれらの製品は、幅広いシステムとのシームレスな統合を保証します。つまり、さまざまなサプライヤーの機器を組み合わせて使用​​できます (たとえば、マニホールドを 1 つのメーカーから調達し、チューブと継手はパーカーを採用するなど)。この柔軟性は、サーバーラックとサーバーブレードの構成を最適化するために不可欠であり、特定の運用ニーズを満たすカスタマイズされたソリューションを実現します。 
  • 信頼性とパフォーマンス: パーカーのクイック ディスコネクト カップリングのフラット シーリング バルブ設計は、漏れのない接続を促進するように設計されています。これは、熱管理アプリケーションに不可欠です。流体の損失を防ぐことで、これらのカップリングは繊細な電子機器を保護し、データセンターなどの要求の厳しい環境で信頼性の高いパフォーマンスを保証します。この信頼性は、最適なパフォーマンスを維持するために一貫した冷却が不可欠なサーバーラックとブレードにとって非常に重要です。
  • 効率と持続可能性:エネルギー効率に重点を置いたパーカーのカップリングシステムは、圧力低下を最小限に抑えながらパフォーマンスを最大化するように設計されています。これは、エネルギー消費の削減に役立つだけでなく、データセンターでの持続可能な実践をサポートし、パーカーと OCP コミュニティのより広範な目標と一致しています。
  • 設計の柔軟性:最大 5 mm のずれと 2.7˚ の角度に対応できるため、パーカーのカップリングはさまざまな構成で使用でき、現代のデータセンターの複雑なアーキテクチャに最適です。この柔軟性は、スペースの制約が厳しいことが多いサーバーブレードシステムに特に役立ちます。

 

オープン コンピューティング プロジェクトにおけるパーカーの役割

Interoperability in Action - Parker's Innovations for Efficient Liquid Cooling in Data Centers Quick Coupling Division OCP Logo
パーカーの OCP への参加は、イノベーションとコラボレーションへの取り組みの証です。Intel ユニバーサル クイック ディスコネクト、OCP オープン ラック V3 ブラインド メイト クイック コネクタ、ラージ クイック コネクタなどのオープン仕様の開発に貢献することで、パーカーはより適応性と効率性に優れたハードウェアエコシステムの構築に貢献しています。 OCP の共同アプローチは、イノベーションを加速するだけでなく、ハードウェアメーカーが市場の需要に応じて製品を進化させることも促進します。独自のソリューションから OCP 準拠の設計に移行する企業が増えるにつれて、業界は競争の激化、品質の向上、コストの削減といったメリットを得られます。

 

パーカーのOCP Inspired™製品

Flat Face, Liquid Cooling Universal Quick Disconnect Couplings - UQD Series

サーバーやスーパーコンピューターの液体冷却および熱管理アプリケーションに最適な、クイックディスコネクトフラットフェイスカプラです。パーカーのユニバーサルクイックディスコネクト (UQD) は、OCP UQD 仕様v1.0に基づく OCP Inspired™ 製品です。

Flat Face, Liquid Cooling Universal Quick Disconnect Blindmate Couplings - UQDB Series

サーバーやスーパーコンピューターの液体冷却および熱管理アプリケーションに最適な、クイックディスコネクトフラットフェイスカプラです。パーカーのユニバーサルクイックディスコネクト (UQD) は、OCP UQD 仕様 v1.0 に基づく OCP Inspired™ 製品です。

Flat Face, Liquid Cooling CDU Threaded Quick Disconnect Couplings - CDT Series

液体冷却と熱交換のための 1 インチねじ付きクイックディスコネクトフラットフェイスカプラです。相互運用性の実践は、データセンターにおける効率的な液体冷却のためのパーカーのイノベーションで、クイックカップリング事業部 CDT シリーズ、サーバーおよびスーパーコンピューター向けの OCP Inspired カップリング管理アプリケーション、マニホールドフィードへのヘッダー間の接続ポイントとして使用できます。本製品は、OCP 大型クイックコネクタ仕様 (液体冷却) に基づいています。

Interoperability in Action - Parker's Innovations for Efficient Liquid Cooling in Data Centers Quick Coupling Division CDT Series OCP Inspired Coupling

Flat Face, Liquid Cooling ORV3, BMQC, Blindmate Quick Disconnects - ORV Series

パーカーのフラットフェイス・ブラインドメイト・クイックディスコネクト (BMQC) は、OCP コミュニティ、特に Open Rack V3 との共同開発により開発されました。5 mm サイズの QD はOCP 仕様要件に準拠し、大きな半径方向および角度方向のずれにも対応するセルフセンタリング機能を備え、アーキテクチャ内の公差の積み重ねに対応します。

 

相互運用性に基づいた未来

パーカーのフラットフェイス・ブラインドメイト・クイックディスコネクト (BMQC) は、OCP コミュニティ、特に Open Rack V3 との共同開発により開発されました。5 mm サイズの QD は OCP 仕様要件に準拠し、大きな半径方向および角度方向のずれにも対応するセルフセンタリング機能を備え、アーキテクチャ内の公差の積み重ねに対応します。