Elettrificazione Gestione termica | Parker
Parker Image

Lo spazio limitato, i componenti più efficienti e la complessa architettura di gestione termica sono solo un paio delle sfide che derivano dalle macchine da lavoro elettrificate. Utilizzando i componenti di gestione termica Parker, perfettamente coordinati, possiamo trasformare queste sfide in opportunità per una maggiore efficienza.

Approfitta della gestione termica

Con il rapido sviluppo della tecnologia delle macchine elettriche, l'ottimizzazione della gestione termica non è mai stata così importante. Migliora la tua efficienza in termini di costi sfruttando i componenti e i materiali Parker.

Parker Image

Padroneggiare le sfide della gestione termica

Nel nostro webinar Andreas Lengnowski discute le sfide chiave nella gestione termica, come il controllo del rumore e la resistenza al flusso d'aria. Fornisce strategie pratiche per migliorare l'efficienza delle macchine mobili, in particolare in spazi ristretti.

Parker Image

Prevenzione della fuga termica

Comprendere la fuga termica nei veicoli elettrici è essenziale per garantire sicurezza e affidabilità. Il nostro articolo ne esplora le cause e gli effetti, evidenziando al contempo soluzioni di gestione termica efficaci, come CoolTherm SC-309, per migliorare le prestazioni della batteria e proteggere gli utenti.

Parker Image

Componenti per la gestione termica

Dimensionamento del dispositivo di raffreddamento

Seleziona la capacità di raffreddamento ottimale

Nei sistemi raffreddati ad acqua per convertitori, motori, caricabatterie e batterie, è possibile configurare la distribuzione del refrigerante in serie, in parallelo o in un ibrido di entrambi. Ogni configurazione richiede un'attenta analisi delle curve di temperatura per garantire che tutti i componenti ricevano la giusta capacità di raffreddamento. Questo è essenziale per mantenere prestazioni ottimali in diverse condizioni ambientali e potenze.

Parker Image