Che cos'è la fuga termica? | Parker
Che cos'è la fuga termica in relazione ai veicoli elettrici?

La fuga termica nei veicoli elettrici (EV) si riferisce a una condizione critica in cui un aumento della temperatura all'interno di una cella della batteria porta a una serie di reazioni esotermiche, causando ulteriori aumenti di temperatura. Questo ciclo autosufficiente e crescente di generazione di calore può provocare guasti catastrofici, inclusi incendi o esplosioni, con conseguenti rischi significativi per la sicurezza.

Come si verifica la fuga termica nei veicoli elettrici

Comprendere la fuga termica nei veicoli elettrici è fondamentale per garantire la sicurezza dei veicoli elettrici. Ecco come si verifica in genere:

 

  1. Trigger iniziale: fattori come sovraccarico, danni fisici, difetti di fabbricazione o riscaldamento esterno possono avviare il processo.
  2. Generazione di calore: il trigger iniziale provoca il riscaldamento della cella della batteria. All'aumentare della temperatura, le reazioni chimiche esotermiche all'interno della cellula accelerano.
  3. Ciclo di feedback positivo: queste reazioni rilasciano più calore, aumentando ulteriormente la temperatura e accelerando le reazioni, creando un ciclo di feedback positivo.
  4. Propagazione: il calore può diffondersi alle celle adiacenti, provocando l'ingresso anche in fuga termica, portando potenzialmente a una reazione a catena in tutto il pacco batteria.
  5. Guasto: se non contenuto, l'instabilità termica può causare lo sfiato di gas, l'incendio o addirittura l'esplosione della batteria, con rischi significativi per il veicolo e i suoi occupanti.

Guarda il video per vedere come materiali come CoolTherm SC-309 proteggono dalla fuga termica.

Come si verifica la fuga termica nei veicoli elettrici

Cause della fuga termica nei veicoli elettrici

Sfoglia i prodotti progettati per queste sfide

Trova soluzioni di gestione termica che proteggano efficacemente il design della batteria del tuo veicolo elettrico dalla fuga termica.

Importanza di comprendere la fuga termica nei veicoli elettrici

Comprendere la fuga termica nei veicoli elettrici è fondamentale per la sicurezza e l'affidabilità dei veicoli elettrici. Con la diffusione dei veicoli elettrici, garantire la sicurezza dei loro sistemi di batterie è fondamentale per proteggere gli utenti e creare fiducia nel pubblico nella mobilità elettrica.

 

Un'efficace gestione termica come CoolTherm UR-288 non solo migliora la sicurezza dei veicoli elettrici, ma contribuisce anche alla loro longevità e alle loro prestazioni, rendendoli un'opzione più praticabile e attraente per i consumatori.

Prevenzione e mitigazione della fuga termica nei veicoli elettrici