Il nuovo materiale ad assorbimento di microonde riduce le radiazioni elettromagnetiche nelle applicazioni ad alta frequenza | Regional English sites
CHO-MUTE 9009

Ulteriori informazioni su CHO-MUTE 9009 sono disponibili alla pagina: CHO-MUTE 9009 Microwave Absorber Material

CONTATTO

Melanie French
Marketing Communications Manager
Telefono: +44 (0) 1494 455447
E-mail: mfrench@parker.com

 

CHO-MUTE™ 9009 di Parker Chomerics è ideale per la protezione ADAS

 

High Wycombe, Bucks, Regno Unito, 31 ottobre 2023 – La Chomerics Division di Parker Hannifin, leader mondiale nel settore delle tecnologie di movimentazione e controllo, presenta il materiale ad assorbimento di microonde CHO-MUTE 9009. Costituito da una matrice di elastomero siliconico con riempitivo in carbonio, il materiale offre prestazioni di assorbimento delle radiofrequenze elevate. Ad esempio, CHO-MUTE 9009 può raggiungere un assorbimento di 50 dB/cm a 77 GHz, una frequenza standard utilizzata nel settore automotive per applicazioni come l'ADAS ("advanced driver assistance system", sistema avanzato di assistenza alla guida).

 

CHO-MUTE 9009 non solo offre un approccio semplice alla riduzione delle radiazioni elettromagnetiche indesiderate provenienti da apparecchiature elettroniche, ma riduce anche al minimo l'accoppiamento trasversale cavità-cavità e le cavità risonanti a microonde. Oltre al settore automotive, questo innovativo materiale assorbente offre vantaggi per altri tipi di applicazioni, come i radar a uso militare e commerciale, le apparecchiature per le telecomunicazioni e i test di radiofrequenza in generale.

 

CHO-MUTE 9009 è adatto per l'uso in spazi ristretti con circuiti elettronici, perché riduce le radiazioni elettromagnetiche indesiderate attraverso l'assorbimento dei segnali e la riduzione dei riflessi dalle superfici metalliche. Il materiale offre proprietà elettriche che includono: una resistenza superficiale >1 M Ω/quadrato (metodo di test CEPS-002); resistività di volume di massa >1 M Ω-cm (CEPS-002); permeabilità magnetica 1,05 (ASTM D2520); tangente di perdita magnetica 0,001 (ASTM D2520); permittività elettrica di 10 (ASTM D2520); e tangente di perdita dielettrica 0,08 (ASTM D2520).

 

CHO-MUTE 9009 è disponibile sotto forma di fogli di diversi spessori standard, con o senza adesivo elettroconduttivo sensibile alla pressione (PSA). È anche disponibile un'ampia varietà di tecniche di fabbricazione per la produzione di parti personalizzate, tra cui profili sagomati o forme fustellate/tagliate a getto d'acqua (senza abrasione). Il materiale CHO-MUTE 9009 è flessibile, il che lo rende facile da tagliare e convertire per l'uso nei test empirici delle soluzioni di assorbimento.

 

Ulteriori informazioni su CHO-MUTE 9009 sono disponibili alla pagina: CHO-MUTE 9009 Microwave Absorber Material

 

 

Informazioni su Chomerics
Chomerics è una divisione di Parker Hannifin Corporation e fa parte dell’Engineered Materials Group. È leader mondiale nello sviluppo e nell'applicazione di materiali elettricamente e termicamente conduttivi in sistemi elettronici, di trasporto e per energie alternative. Per maggiori dettagli, visitare la pagina www.parker.com/chomerics

 

Informazioni su Parker Hannifin
Parker Hannifin è il leader mondiale nelle tecnologie di movimentazione e controllo presente nella classifica Fortune 250. Da oltre un secolo l’azienda promuove innovazioni tecnologiche finalizzate a un futuro migliore. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.parker.com o scrivere all'indirizzo @parkerhannifin.