Ulteriori informazioni su THERM-A-GAP™ GEL 35VT e THERM-A-GAP GEL 50VT su: Gel termoconduttivi
Melanie French
Marketing Communications Manager
Telefono: +44 (0) 1494 455447
E-mail: mfrench@parker.com
I sistemi elettronici mission-critical possono trarre vantaggio da THERM-A-GAP GEL 35VT e GEL 50VT
High Wycombe, Bucks, Regno Unito, 5 dicembre 2023 – La Chomerics Division di Parker Hannifin, leader mondiale nel settore delle tecnologie e dei sistemi di movimentazione e controllo, ha introdotto due gel termici erogabili ad alte prestazioni, alta affidabilità e a polimerizzazione completa. I nuovi THERM-A-GAP™ GEL 35VT e THERM-A-GAP GEL 50VT conducono il calore dai componenti elettronici ai dissipatori di calore o agli involucri e offrono prestazioni affidabili sia in applicazioni verticali che ad alta vibrazione.
I gel "VT", acronimo di "Vibration/Vertical Tackiness", sono caratterizzati da materiali innovativi, altamente efficaci nel resistere a rigorosi test di slump verticale, vibrazioni elevate e pump out, nonché processi di verifica termica delle telecomunicazioni. L'affidabilità a lungo termine è fondamentale in quanto garantisce la sicurezza delle applicazioni mission-critical che si basano su prestazioni termiche costanti per molti anni di funzionamento continuo.
L'adesività di THERM-A-GAP GEL 35VT e THERM-A-GAP GEL 50 garantisce il vantaggio aggiuntivo di spostare l'aria in corrispondenza di linee di legame sottili e ridurre al minimo l'impedenza termica. I gel possono essere erogati con diversi spessori di giunzione, solitamente fino a 4 mm, per coprire gli spazi vuoti creati dalle tolleranze di assemblaggio o produzione.
Questi nuovi gel, dal costo contenuto, sono adatti per applicazioni quali infrastrutture di telecomunicazione, sistemi di magazzinaggio di energia a batteria (BESS), moduli di controllo automotive e ADAS, sensori e radar automotive e una varietà di altri sistemi elettronici nel settore della difesa, dell'energia, industriale e dei consumatori.
GEL 35VT offre una conduttività termica media di 3,5 W/mK, mentre GEL 50VT ne offre una da 5,2 W/mK. Come tutti i gel termici Parker Chomerics, la formulazione di questi ultimi prodotti è realizzata per adattarsi all'elettronica ad alte prestazioni e ad alta affidabilità di oggi, pur essendo ideale per le macchine di dosaggio automatizzate, le rilavorazioni e le situazioni di riparazione sul campo. Sia GEL 35VT che GEL 50VT non richiedono miscelazione o polimerizzazione secondaria a supporto di una facile applicazione e modifiche del sistema.
THERM-A-GAP GEL 35VT offre proprietà elettriche che includono : rigidità dielettrica di 200 Vac/mm (metodo di test Chomerics); resistività di volume di 1013 Ωcm (ASTM D257); costante dielettrica di 6,8 a 1000 KHz/0,25 mm di spessore (ASTM D150) e fattore di dissipazione di 0,022 a 1000 kHz/0,25 mm di spessore (Chomerics).
Sulla base degli stessi test, THERM-A-GAP GEL 50VT offre le seguenti proprietà elettriche: rigidità dielettrica 200 Vca/mm; resistività di volume 1014 Ωcm; costante dielettrica di 5,2 a 1000 KHz/0,76 mm di spessore; e un fattore di dissipazione di 0,003 a 1000 kHz/0,76 mm di spessore.
Questi materiali conformi a RoHS sono adatti per l'uso a temperature comprese tra -40 °C e +150 °C (GEL 35VT) e tra -55 °C e +200 °C (GEL 50VT). Entrambi sono disponibili in siringhe, cartucce e secchielli, con volumi di riempimento standard da 10 a 2.500 cc.
Ulteriori informazioni su THERM-A-GAP™ GEL 35VT e THERM-A-GAP GEL 50VT su: Gel termoconduttivi
Informazioni su Chomerics
Chomerics è una divisione di Parker Hannifin Corporation e fa parte dell’Engineered Materials Group. È leader mondiale nello sviluppo e nell'applicazione di materiali elettricamente e termicamente conduttivi in sistemi elettronici, di trasporto e per energie alternative. Per maggiori dettagli, visitare la pagina www.parker.com/chomerics
Informazioni su Parker Hannifin
Parker Hannifin è il leader mondiale nelle tecnologie di movimentazione e controllo presente nella classifica Fortune 250. Da oltre un secolo l’azienda promuove innovazioni tecnologiche finalizzate a un futuro migliore. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.parker.com o scrivere all'indirizzo @parkerhannifin.