Dichtungslösungen für verdrehgesicherte Zylinder - Prädifa Technology Division | Parker
Parker Image

Ovale Dichtelemente für abgeflachte Kolbenstangen.

Parker Image


Dichtsystem für verdrehgesicherte Zylinder

Stangendichtsystem
Stangendichtung/Abstreifer EF
Kolbenführungsband F2

Piston Sealing System
Kolbendichtung Z8
Kolbenführungsband F2

Static Sealing System
O-Ring N0674

Anforderungen:
Verdrehgesicherte Zylinder sind mit nicht-rotationssymmetrischen Kolbenstangen ausgestattet und benötigen daher besondere Dichtelemente. Die Auslegung dieser Profile erfordert spezielles Knowhow.

Parker Prädifa bietet Dichtsysteme mit speziell für diese Anforderungen entwickelten Dichtungs-Geometrien und -Werkstoffen an.

Typische Anforderungen:
• Betriebstemperatur: -35 °C bis +80 °C
• Betriebsdruck: ≤16 bar
• Oberflächengeschwindigkeit: ≤1 m/s