Dichtsystem für Radialkolbenmotor:
O-Ring V1
Kolbendichtung B7
Kolbendichtsatz OE
Radialwellendichtung
Anforderungen:
Radialkolbenmotoren werden häufig als Drehantrieb verwendet, bspw. um um die Ketten eines Bulldozers, die Räder eines Mähdreschers oder die Walzen einer Industriemühle anzutreiben.
Durch Reibung und hohe Drücke bei rotierender Bewegung sowie durch zusätzliche Abwärme von Motor und Abgassystemen treten hohe Temperaturen auf, die das Dichtungssystem vor besondere Herausforderungen stellen.
Insbesondere Dichtungen aus speziellen Kunststoffen bieten extreme Robustheit gegenüber hohen Drücken und Temperaturen. Zum Einsatz kommen hier speziell für die Anwendung in Radialkolbenmotoren entwickelte Materialien, welche zusätzlich eine sehr wirtschaftliche Montage, auch bei höheren Stückzahlen, ermöglichen.
Typische Anforderungen:
• Betriebstemperatur: -30 °C bis +120 °C
• Betriebsdruck: ≤500 bar