Dichtsystem Axialkolbenpumpe:
O-Ring V1
Kolbendichtsatz OE
Radialwellendichtung
Anforderungen:
Axialkolbenpumpen werden bevorzugt für hohe Druckbereiche und anspruchsvolle, dynamische Anwendungen in der Mobil- und Industriehydraulik eingesetzt.
An verschiedenen Dichtstellen werden dementsprechend Dichtungen benötigt, die robust genug sind, um hohen Drücken und hohen Temperaturen zu widerstehen und gleichzeitig nur geringe Reibung verursachen.
Dies gilt für Radialwellendichtungen ebenso wie für Kolbendichtungen bei Verstellpumpen. Auch an statische Dichtungen werden hohe Anforderungen gestellt, um die geforderte Anzahl an Betriebsstunden zu erreichen oder gar zu übertreffen.
Typische Anforderungen:
• Betriebstemperatur: -30 °C bis +120 °C
• Betriebsdruck: ≤450 bar