Dichtungen für Servo-Einbauventile - Prädifa Technology Division | Parker
Parker Image

Extreme Verschleißfestigkeit und minimierte Reibung.

Parker Image


O-Ring Dichtsystem
NBR (N0552)
FKM (V0709)
TPU (V1, material P5001 / P6020)

Gleitringdichtung
Kolbendichtung OE

Anforderungen:
In aktiv gesteuerten Servoeinbauventilen sind statische und dynamische Dichtanforderungen zu unterscheiden. Die statischen Dichtungen erfordern je nach Funktion und Druckeinsatzbereich einen unterschiedlichen Materialeinsatz. Dynamische Dichtungen werden in qualitativ hochwertigen Servoventilen verwendet. Hauptanforderungen sind extreme Verschleißfestigkeit und minimierte Reibung.

Im Einsatz mit nicht brennbaren Fluiden müssen die verwendeten Werkstoffe erhöhte Anforderungen an chemische Beständigkeit erfüllen.

Typische Anforderungen:
• Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C
• Betriebsdruck: ≤420 bar