Pneumatische Zylinder werden für lineare Arbeitsaufgaben genutzt, wobei vor allem die schnelle Bewegungsgeschwindigkeit, schnelle Taktfolgen und gutes dynamisches Verhalten charakteristisch sind. Die Anforderungen an die eingesetzten Dichtsysteme sind so vielfältig wie die Anwendungsbereiche für Pneumatikzylinder: von Montagelinien in sauberen und wohltemperierten Werkshallen bis zum Crustbreaker-Zylinder in der Alumiumherstellung.
Wichtige Erkenntnisse:
Entdecken Sie, wie Parker Prädifa mit einem modularen Baukasten für Dicht-Abstreifelemente den Einsatz des gleichen Pneumatikzylinders für unterschiedlichste Anwendungsbereiche ermöglicht..
Erfahren Sie, wie der modulare Aufbau eine einfache Anpassung der Dichtungsabstreiferelemente ermöglicht und so eine optimale Leistung in verschiedenen Pneumatikzylinderanwendungen gewährleistet.
Michael Pavlou
Market Unit Manager Fluidpower
Prädifa Technology Division
Sprechen Sie mit einem unserer Experten.