Dichtungen für Rechenzentren - Prädifa Technology Division | Parker


Ausgewählte Dichtungen und O-Ringe

Sichere Dichtungstechnologien für die Kühlung modernster Rechenzentren

Chiphersteller verschieben zunehmend die Grenzen der Prozessorleistung. Dafür reicht jedoch die Leistungsfähigkeit traditionell eingesetzter Luftkühlungssysteme nicht mehr aus. Deshalb verfolgt die Elektronikindustrie für Rechenzentren nunmehr Flüssigkeitskühlsysteme. Parker bietet hochwertige Dichtungslösungen wie EPDM O-Ringe, Press-in-Place-Dichtungen und Spezialformteile an. Konzipiert um Leckagen zu vermeiden und die Zuverlässigkeit in kritischen Umgebungen zu steigern, liefern unsere Dichtungslösungen optimale Funktion und Langlebigkeit für maximale Effizienz in der sich weiterentwickelnden Rechenzentrumslandschaft. 

Two multi-ethnic male data centre system administrators and IT specialists talk, use laptop. IT engineers work on cyber security network protection in The Cloud Computing Server Farm.

Broschüre

Dichtungslösungen für Rechenzentren

 

Traditionelle Luftkühlungsmethoden erfüllen die Anforderungen durch stark ansteigende Temperaturen in Rechenzentren mit fortschrittlicher Technik und Multi-Core-Chips nicht mehr. Der daraus resultierende Wechsel zu Flüssigkeitskühlsystemen bringt neue dichtungstechnische Herausforderungen mit sich. Diese Broschüre betrachtet die kritische Rolle sicherer Dichtungslösungen in Bezug auf den leckagefreien Betrieb in diesen sensiblen Umgebungen und stellt innovative Materialien und Designs vor, die die Transformation im Bereich des Thermomanagements in Rechenzentren unterstützen.   

Parker Image

Ausgewählte Dichtungswerkstoffe

 

Parker Material

Elastomer-Typ

Produkt

Temperatur

Farbe

N0674-70 NBR O-Ringe, Press-in-Place (PIP) Dichtungen, kundenspezifische Dichtungen, extrudierte Dichtungen -35 to 120 °C schwarz
N3831-70 HNBR O-Ringe, Press-in-Place (PIP) Dichtungen, kundenspezifische Dichtungen -35 to 150 °C schwarz
N8976-70 HNBR O-Ringe, Press-in-Place (PIP) seals, kundenspezifische Dichtungen  -25 to 150 °C rot
KB161-70 HNBR Extrudierte Dichtungen -30 to 150 °C schwarz
E8556-70 EPDM O-Ringe, Press-in-Place (PIP) Dichtungen, kundenspezifische Dichtungen -50 to 150 °C schwarz
E7736-70 EPDM Extrudierte Dichtungen -55 to 120 °C schwarz
V0747-75 FKM O-Ringe, Press-in-Place (PIP) Dichtungen, kundenspezifische Dichtungen -25 to 200 °C schwarz
V8857-75 FKM O-Ringe, Press-in-Place (PIP) Dichtungen, kundenspezifische Dichtungen  -25 to 225 °C schwarz
VM330-75 FKM Extrudierte Dichtungen -25 to 200 °C braun
L0677-70 FVMQ O-Ringe, Press-in-Place (PIP) Dichtungen, kundenspezifische Dichtungen -60 to 170 °C  blau
L7232-70 FVMQ Extrudierte Dichtungen -70 to 170 °C schwarz

Fünf Schritte zu Ihrer Dichtungslösung für die Flüssigkühlung
 

  • Dichtungsdesign
  • Werkstoffrezeptur

Nicht sicher, welches Produkt Sie benötigen? Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf.