我们的灌封胶在定子线圈和散热器之间形成强大的热界面。具有高导热性和低粘度,可填满细小的间隙。此外,它们的Tg值较高,可达到H级和N级换热等级,且不会因应力产生裂纹。
有疑问吗?
我们的专家致力于协助电机制造商选择合适的材料,积累了丰富的经验,确保相关材料能具备更高的性能,同时降低成本。凭借40余年的行业专业知识和完整的产品组合,我们可以通过CoolTherm灌封胶帮助您严格按照时间表推进项目,同时控制预算。
产品 | 化学 | 导热系数(W/m-K) |
粘度(cP @ 25°C) |
密度(g/cm3) |
邵氏硬度 |
---|---|---|---|---|---|
灌封胶 |
有机硅与环氧树脂 |
0.7 - 4.0 |
1,900 - 30,000 |
1.5 - 3.2 |
A45 - A60, D90 - D95 |
打开以下各部分,了解有关电机灌封的常见问题解答。