涂料解决方案 | division English sites

高性能涂料

洛德高性能涂料(HPC)对流体、臭氧和溶剂的抗腐蚀性出色,适用于对耐应变性和耐抗疲劳性要求高的应用。与市场上其他涂料相比,其关键优势在于与弹性体基材的附着力强,因此可延长部件在出现裂纹之前的疲劳寿命。

HPC由三种弹性体材料制成:HPC-3由氟橡胶(FKM)制成;HPC-5由氢化丁腈(HNBR)制成;HPC-6由乙烯-丙烯酸(AEM)制成。

 

热反射涂料

LORD热反射涂料(HRC)可提升产品性能、降低生产成本,并减轻产品重量。HRC不仅能反射辐射热,还能阻隔臭氧和油气等流体的侵蚀。

在汽车行业中,LORD HRC涂料可减缓汽车弹性元件的老化率,延长部件的使用寿命。由成本较低的弹性体(如三元乙丙橡胶)制成,并涂有HRC涂料的部件与由成本较高的弹性体(如硅胶)制成的部件相比,其性能毫不逊色,甚至更胜一筹。拿掉发动机室的隔热板后,可以节省一定的设计空间,整体重量也可减轻,这有助于提升平均燃料经济性(CAFE)。

磁钢涂料

与传统的电镀涂料(如吸水性环氧树脂)相比,LORD JMC涂料更易涂覆,不易开裂。为满足钕铁硼磁钢表面处理应用的需要,我们研发了JMC钕铁硼(NdFeB)涂料。这种涂料适用于直接驱动的永磁发电机和电机,具备出色的耐高温性、耐腐蚀性和耐油性。

Hem-Flange Closure Panel Bonding

用于电池包的Sipiol UV绝缘涂料

Sipiol UV是经由紫外线固化、不含VOC、100%固体的绝缘涂料,可在几秒钟内完成固化,对金属和塑料有优越的附着能力。Sipiol UV涂料专门为边缘覆盖设计,灵活性高,可防止酿成灾难性的电池火灾。具备强大的附着力和灵活性,适合于电池组件中的许多应用。

Composites and Plastics Bonding