电机的热管理 | division English sites
Thermal Management Materials & Potting for Electric Motors

高温会使电机损失功力,并缩短使用寿命。我们将CoolTherm®导热环氧树脂和有机硅灌封胶应用于电机热管理,从而提升电机的功率密度和使用寿命。

用于电机热管理的灌封胶

我们的灌封胶在定子线圈和散热器之间形成强大的热界面。具有高导热性和低粘度,可填满细小的间隙。此外,它们的Tg值较高,可达到H级和N级换热等级,且不会因应力产生裂纹。

  • 功率提升:相同尺寸的电机可提供更大的扭矩或马力,或功率相同的情况下电机尺寸更小。
  • 性能提升:我们的灌封胶具有高导热率和低粘度,可促进最佳热传导。
  • 延长使用寿命:使电机在较低的工作温度下运行。
Potting & Encapsulants for Electric Motor Thermal Management

产品手册

CoolTherm®材料的电机应用

高温会损坏电机并缩短其使用寿命 - CoolTherm®导热环氧树脂和有机硅灌封胶有助于热管理,提高电机的功率密度和寿命。

Digital Brochure: CoolTherm® Materials Motor Applications

有疑问吗?

联系我们的团队

我们的专家致力于协助电机制造商选择合适的材料,积累了丰富的经验,确保相关材料能具备更高的性能,同时降低成本。凭借40余年的行业专业知识和完整的产品组合,我们可以通过CoolTherm灌封胶帮助您严格按照时间表推进项目,同时控制预算。

Scientists in a lab
产品 化学 导热系数(W/m-K)
粘度(cP @ 25°C)
密度(g/cm3)
邵氏硬度
灌封胶
有机硅与环氧树脂
0.7 - 4.0
1,900 - 30,000
1.5 - 3.2
A45 - A60, D90 - D95
Electric Vehicle Content Hub

我们提供一站式服务,囊括电动汽车的所有最新信息。无论是有关热管理的网络研讨会、有关电动车趋势的博客,还是有关新一代电池技术的白皮书,我们均能满足您的需求。

请访问内容中心,了解更多信息。

常见问题解答

打开以下各部分,了解有关电机灌封的常见问题解答。