“不仅仅是胶水”第3部分:环氧树脂胶粘剂 | division English sites
图2

“不仅仅是胶水”第3部分:环氧树脂胶粘剂

 

什么是环氧树脂胶粘剂(或“环氧胶”)?环氧树脂应用于海事、工业、电气和航空航天等行业已有数十年。环氧树脂是一种非常通用的胶粘剂,适用于众多基材。环氧树脂胶粘剂是一种具有低气味的粘性液体或膏体(也提供自流平液体)。环氧树脂胶粘剂通常采用双支包装,每支含有一种独立的未反应组分,分别是树脂和固化剂。可以根据所需的最终物理性质确定不同的混合比例,且混合比例的细微变化一般不会影响胶粘剂性能(相较某些化学品)。

 

使用环氧树脂胶粘剂的优势

环氧树脂胶粘剂具有较长的开放时间,可用于复杂形状的重新定位和组装,且固化时不受湿度的影响。这款胶粘剂具有出色的耐化学性和耐高温强度,能够耐受125°C(250°F)的高温,有些甚至在200°C(400°F)下也能保持稳定的化学性能。它们还具有高抗张强度,兼具导热和/或导电和阻燃性能。

 

8种环氧树脂胶粘剂的用途(环氧树脂基材):

  • 复合材料
  • 塑料:热塑性聚氨酯(TPU)和热塑性弹性体(TPE)
  • 预处理金属
  • 裸金属
  • 橡胶/EPDM
  • 泡沫
  • 陶瓷/石材
  • 木材

 

环氧树脂胶粘剂的4个知识点:

1.      环氧树脂结构结构胶可粘接各种材料,包括裸金属、预处理金属、塑料、复合材料、混凝土、木材、橡胶和泡沫。

2.      在室温条件下,环氧树脂胶粘剂可在24小时内达到最终性能,加热可大大提升固化速度。

3.      环氧树脂具有相对较低的断裂伸长率,相较丙烯酸和聚氨酯,它是一款较为硬质的胶粘剂(刚性/非弹性)。

4.      环氧树脂胶粘剂十分易于储存,保持在室温下放置即可。如果储存在阴凉处,则需要在打胶之前使产品达到室温即可。

 

有关“不仅仅是胶水”系列的更多信息,请查看“第1部分:胶粘剂基础知识””和“第2部分:丙烯酸胶粘剂”。请关注我们最后一个系列:聚氨酯胶粘剂