Parker Image

Một số sự tăng trưởng lớn nhất trong năng lượng gió được kỳ vọng đến từ các trang trại gió ngoài khơi. Khi các tua-bin của họ trở nên lớn hơn để thu hút nhiều năng lượng hơn, có nhiều nhấn mạnh vào độ tin cậy của linh kiện, cũng như giảm chi phí và trọng lượng.

Năng lượng gió: Đang phát triển mạnh

Năng lượng gió hiện là nguồn năng lượng tái tạo số 1 tại Mỹ và đứng thứ 2 trên toàn cầu sau năng lượng thủy điện. Sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi các ưu đãi của chính phủ và giảm chi phí từ quy mô kinh tế. Công suất từ các tuabin gió ngoài khơi dự kiến sẽ tăng 25% hàng năm trong thập kỷ tới, với các tuabin gió nổi ngoài khơi là một phân khúc mới nổi. Các dự án lai mới đang kết hợp tuabin gió trên đất liền với năng lượng mặt trời và lưu trữ pin để tạo ra điện ổn định hơn cho lưới điện.

Up close of wind turbine blades

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Đơn vị Năng lượng Thủy lực

Các đơn vị nguồn lực thủy lực Parker có sẵn trong một loạt không giới hạn về áp suất và dải lưu lượng, dung tích bể chứa, vật liệu và khả năng tương thích với chất lỏng. Các đơn vị nguồn lực thủy lực bao gồm bơm, bể chứa, van giảm áp, bộ lọc, kính quan sát và bộ lọc thông hơi từ Parker cung cấp nguồn lực đáng tin cậy cho các hệ thống thủy lực.

Hydraulic unit

VIDEO NỔI BẬT

Cảm Biến Sensenode & Phần Mềm Voice of the Machine

Tìm hiểu thêm về Cảm biến SenseNODE, IoT trong Sản xuất và Tiếng nói của Máy móc.

Tương tác

Giải pháp Năng lượng Gió

Khám phá bài trình bày tương tác này để tìm hiểu thêm về các thành phần quan trọng và hệ thống phụ mà Parker cung cấp cho các tuabin gió.

Internal workings of wind energy machinery