Mobile IoT | Parker Japan

重機・オフロード機器の IoT

モバイル IoT は、洗練されたデータ、監視、パフォーマンス制御機能を提供するために特別に設計された次世代の機器および油圧監視のクラウドベースソリューションです。モバイル IoT は、オフロード機器の OEM やフリートマネージャーがデータを収集・分析し、使用傾向や現場の問題を特異な知的設計と運用の洞察を持って特定することを容易にします。私たちは、テレマティクスとシンプルな位置追跡を遠隔診断やプログラミングに進化させています。

Positive Impact of Mobile IoT on Job Responsibilities

モバイル IoT 機能


ほとんどのオフロード機器メーカーやフリートマネージャーは、内蔵のテレマティクスセンサーを備えた接続機器を持っています。IoT ソリューションは、パフォーマンスと耐久性を最大化するためのビジネスオペレーションに対する推奨事項を示すカスタマイズされたデータを提供することで、一歩進んでいます。従来のテレマティクスソリューションやデータインサイトの機能に加えて、重機向けの IoT ソリューションは、リモート診断やプログラミング、自動レポート、使用頻度および使用時間を提供します。IoT ソリューションを比較する際には、パーカーが競合他社と比較して OEM およびフリート管理会社向けに以下の独自の機能を提供していることを認識することが重要です。

• シンプルなユーザーインターフェース • カスタマイズ可能 • オーバー・ザ・エア・アップデート
• プラグアンドプレイの設定可能性 • 強化された接続性 • 柔軟で未来志向のフレームワーク
• 実施支援 • フリートコンプライアンスおよび保証報告 • サービスプランのオプション

年間コスト利益計算機


スマートセンサーとテレマティクスは、複数のサイトでのパフォーマンスを最適化することで資産を管理し、故障を防ぎます。モバイル IoT ソリューションがどのように資産のダウンタイムを削減し、不必要な支出を排除し、コンプライアンスと安全を確保し、重要なパフォーマンスの可視性を得ることができるかをご確認いただけます。お客様はご自身の設備の詳細を使って、推定コスト削減を算出するための獲得価値管理計算機を使用できます。また、パーカーのモバイル IoT の価値提案についてのより深い洞察も得られます。

モバイル IoT の利点

パーカーのモバイル IoT ソリューションを使用して、移動機器の位置を把握し、機器の問題を自動的に特定し、アラーム応答の推測を排除し、機器の故障を予測し、状態に基づくメンテナンスの利点を享受する方法について詳しく学びましょう。

今日の機器や機械はこれまで以上に接続されており、この複雑なデータを活用することが稼働時間を最大化するための鍵です。パーカーは、重要な摩耗部品に焦点を当てることで、重機市場向けに特別に設計された革新的な IoT ソリューションを使用して、生産性、効率性、信頼性の新たなレベルを推進しています。これは、従来のテレマティクスや GPS 監視による単なる IoT システム以上のものです。パーカーのクラウドベースの IoT システムは、建設や鉱業で頻繁に使用されるオフロード機器を持つ企業が、オペレーターの行動、燃料消費、予測保守、機械のダウンタイムに関連する支出を分析し最適化する能力を提供します。リアルタイムおよび履歴データは、客観的な結果を提供することでジョブコストの算出を支援し、お客様の利益を改善し、お客様やユーザーの皆様にとって不快な費用のサプライズを防ぐことができます。

パーカー モバイル IoT の仕組み



終端間のモバイル IoT

パーカーのモバイル IoT ソリューションは、従来の機械ネットワークから安全なパーカークラウドへのデジタルリンクを作成し、その後、ブランド化可能でカスタマイズ可能、設定が簡単なデジタルインターフェースを介して情報を提供します。これにより、完全な可視性と高度な洞察を実現します。

IoT Mobile End to End Integration Header

パーカー モバイル IoT アプリケーション サービス

アンテナとオプションの衝撃センサーを備えた簡単にインストールできるゲートウェイ

リアルタイム GPS 位置情報、ジオフェンシング、ルートステータスで機械の作業を監視します。

OEM 組織、代理店、販売店、フリートオーナーを1つのアプリケーションで管理します。

パーカーコントローラーとの継ぎ目の無い統合を利用して、機械制御とテレマティクスをカスタマイズします。

パーカーのコントローラーソフトウェアツールを使用して、機械を接続、診断、トラブルシューティングしてください。

アラートルールを設定し、機械が注意を必要とする際に SMS またはメール通知を受け取るようにします。

カスタムダッシュボードや集約ビジネスレポートでデータ履歴を可視化し、ビジネスの例外、洞察、トレンドを理解します。

OTA (オーバー・ザ・エア) によりパーカーコントローラーを更新することで、サービス出張を削減します。

企業システムと機械および機器のデータを交換し、ビジネスオペレーションを強化し、サービスのワークフローやオペレーションを改善します。

インパクトセンサー、インパクトデータおよび分析


IoT を活用しようとする機器やプロセスが増える中、パーカーの UTS 技術は、ますます複雑で相互接続されたシステム内でドロップダウン構成可能な機器となるでしょう。

 

  • オペレーターの安全を促進します
  • 機器の性能を最適化します
  • 予測可能なメンテナンスと稼働時間の向上により、生産性を向上させます
  • データ駆動型のサービスエンゲージメントを通じて、顧客満足度とエンゲージメントを向上させます
  • 流通および供給チャネル間でデータを選択的に共有します。
Universal Tilt Sensor Smart Impact Detection WP

接続する

UTS 技術と IoT は、モバイルマスターコントローラー、ディスプレイ、モバイルセンサー、オペレーターコントロール、IQAN コントローラー、ディスプレイを含むパーカーの電子システム製品およびソリューションの広範なラインと継ぎ目無く接続します。この継ぎ目の無い接続により、産業用モバイル車両の開発および展開サイクルが加速されます。

UTS-ID インパクトセンサー

  • 軸力の感度を設定する
  • 影響の深刻さを特定するための強度閾値を設定する
  • 不要なイベントを避けるために最小ノイズ閾値を設定する

衝撃検出

  • インパクトシグナルテンプレート設定
  • インパクトシグナルのリアルタイム概要
  • 資産概要ウィジェットの設定

アラート

  • 設定可能な多重度閾値アラート
  • インパクトアラート履歴
  • 設定可能なメールおよび SMS 通知

インパクトレポート

  • インタラクティブインパクトダッシュボード:インパクトの場所、影響を受けた主要資産、影響の深刻度トレンドを含む
  • 影響イベントログ (日付、時刻、影響の大きさ)

接続されたスマート診断

パーカーは、リモート診断と制御プログラミングを用いてテレマティクスを次のレベルに引き上げています。パーカーとカミンズは、建設機械の主要機器に対する高度な診断とトラブルシューティングを単一のインターフェースを通じて提供します。この直感的なソリューションは、機器の保守を可能にし、損傷を防ぎ、迅速なサポートを提供するための実用的な洞察を提供します。

 

以下のインフォグラフィックは、スマート機器の検出から OEM やフリートマネージャーに提供される実行可能な洞察までのデータの終端間の伝送を示しています。デジタル接続性と統合診断がエンジンのパフォーマンスと機械の効率をどのように改善するかについて詳しくは、プレスリリースをご覧ください。

Parker Infographic

OEM およびフリートマネージャー情報

エンジニアリングやデザインコンセプトの改善に加えて、オフロード機器の OEM は、パーカーのモバイル IoT ソリューションからのデータを活用して、新しい機器を開発することができます。これにより、シミュレーションやモデリングの必要が減ります。既存のインフラから得られる実データを使用することで、新しいデザインや機器の新しい用途を見つける選択肢が広がり、OEM にとって新しい市場や新製品ラインにつながる可能性があります。これは、OEM が競争に先んじるための大きな機会を提供します。

Small Snow Plow

モバイル IoT は、フリートマネージャーがプロジェクトの請求や仕事の入札をより正確に行うのに役立ちます。私たちのフリート最適化ソリューションは、単なるフリート管理ツールではなく、重機の使用状況を分単位で追跡し、燃料やメンテナンスなどの関連イベントを監視することで、フリートマネージャーがコスト、フリートサイズをより正確に計算し、将来のプロジェクトのためにより正確な見積もりを作成するのを助けます。モバイル IoT は、燃料コスト、不必要なアイドル時間、事故、コンプライアンス違反を削減するための効果的な方法です。

Truck Replacement

お問い合わせとデモのスケジュールを設定する

私たちのモバイル IoT ソリューションが、資産のダウンタイムを削減し、不必要な支出を排除し、コンプライアンスと安全を確保し、重機のパフォーマンスや位置に関する重要な可視性を得る方法をご覧ください。リアルタイム追跡は、将来の製品改善のエンジニアリングや予定外のダウンタイムの削減において非常に重要です。オフロード機器の OEM やフリートマネージャーであっても、モバイル IoT があなたのビジネスにどのようにポジティブな影響を与えるかを確認するために、デモをスケジュールしてみませんか。

モバイル IoT 製品サポート

動画を見る

建設機械のための IoT + さらに多くのこと

パーカーの IoT ソリューションは、建設機械から鉱業機械まで、すべてを接続するように設計されています。埋め込まれたセンサーを持つ建設機械などの重機は、契約者が使用状況、メンテナンスのニーズ、ダウンタイムなどに関するデータを分析するのに役立ちます。この情報は、燃料使用量をより良く把握したり、メンテナンスのニーズを予測して機械のダウンタイムを減少させたりすることで、建設機械の効率を向上させるために使用できます。たとえば、この情報を持つ建設会社は、掘削機のサービス時期を判断し、高額な故障を未然に防ぐことができます。企業全体のフリートに適用した場合、IoT 技術はメンテナンスコストを大幅に削減することができます。さらに、建設業界の主要な問題の一つは、人と重機との事故による怪我です。重機の数が増えるにつれて、リスクも増加します。IoT は、機器をよりスマートで安全にするのに役立ちます。パーカーの IoT ソリューションを導入することで、組織は建設機械などの重機を保護し、フリートのメンテナンスを改善し、オペレーターの安全を確保することができます。さらに、急速に低下している IoT センサーのコストにより、企業はインターネット接続の力を非常に低コストで活用できるようになります。

私たちのブログを読む

IoT は建設業、作業トラック、鉱業に大きな影響を与えています。現場を接続し、安全性を向上させ、事故を減らし、作業プロセスを改善することは、すべてデジタルツールの進歩から恩恵を受けています。以下の IoT ブログのリストは、オフロード機器についての理解を深め、どのようにビジネス運営に良い影響を与えるかを示しています。これらのブログは、最新の情報、ニュース、考慮すべき技術的側面を提供しています。