Water-Based Adhesives | division English sites
Parker Image

Parker LORDでは、環境を保護しながら、高い優れた接着性能を提供することに主な焦点を当てています。 当社の Chemlok ® 水系接着剤は、二酸化炭素排出量の保護に不可欠な高揮発性有機化合物 (VOC) と CO2 を削減する水ベースの接着剤です。

お問合せメール: NVH092GAInfoJapan@parker.com

溶剤系と水系の接着システム

水系接着剤は、水ベースの媒体中で高分子量ポリマーエマルジョン、顔料、および硬化剤の混合物を使用して配合された水ベースの接着剤です。 溶剤系接着剤は、溶剤溶液に溶解したポリマーを含む顔料と硬化剤で構成されています。 溶媒系 Chemlok システムと水系 Chemlok システムの化学組成は似ていますが、取り扱い要件は異なります。

溶剤系接着剤:

  • 溶液/分散液
  • VOC非対応
  • TSC 重量比 18 ~ 28%
  • 通常は希釈が必要です
  • 希釈剤: MIBK、MEK、キシレン、トルエン
  • 粘度測定による膜厚管理:ザーンカップまたはフォードカップ
  • 部品汚染に寛容

水系接着剤:

  • エマルジョン
  • すべてのVOCに準拠
  • 固形分25~50重量%
  • 希釈はほとんど必要ありません
  •  希釈剤: 脱イオン (DI) 水、蒸留水
  •  密度測定による膜厚管理:比重計

ウェザーストリップ・ガラス塗料

限りなく静かな電気自動車では、乗車時の快適性を確保する上で騒音低減の重要性がさらに高まっています。 エンジンからのノイズが消え、他のノイズが気になるようになりました。 当社のウェザーストリップ&ガラス用コーティング及び接着剤を使用すると、自動車用シーリングの寿命を延ばせるだけでなく、不快なきしみ音やノイズを軽減することもできます。

Parker Image

自動車・産業用途向け水系Chemlok

自動車業界では、接着剤の使用に関しVOC規制が強化されています。 当社は業界のニーズを聞き、VOCがほぼゼロで保存期間が長い水系1液型接着剤を開発しました。Chemlok 8566の使用用途からアプリケーションへの適用方法まで、2回に分けてビデオでご紹介します。

Parker Image

水系Chemlok接着剤

接着するエラストマーの種類に応じて接着剤を選択してください。表面処理、硬化サイクル、必要な耐環境性と耐薬品性、部品の形状、色と導電性の要件、およびプライマーと接着剤の選択に影響を与える適用方法を考慮して、お客様のアプリケーションに最適な水系接着剤をご確認ください。

Parker Image