Structural Adhesives for Electric Vehicles | division English sites
Structural Adhesives for Electric Vehicles and EV Batteries

当社の構造用接着剤シリーズがあれば、エンジニアは機械的締結に縛られず、次世代の EV の設計に自由に取り組むことができます。構造用接着剤で、構造強度を高め、バッテリーの性能を向上させ、バッテリーの組み立てを容易にします 。

お問合せメール: NVH092GAInfoJapan@parker.com

接着剤を使用するメリット

機械的締結の代わりに構造用接着剤を使用すると、接着剤で接合された部品の優れた耐環境性により、部品の寿命を延ばすことができます。ウレタン系やアクリル系の接着剤は異種材料を接着するため、リフトゲートからバッテリー部品まで、プラスチックや複合材料の使用が容易になります。その結果、車両の軽量化にも貢献します。

用途

  • リフトゲート
  • トランクの蓋
  • ドア
  • フード
  • スポイラー
  • バンパー
  • バッテリーセル
  • リチウムイオン電池アセンブリ
  • 鉛蓄電池アセンブリ

機械的締結の代わりに接着剤を使用する利点

当社のお客様は、アルミニウムを溶接する際にいくつかの問題に遭遇します。 構造用接着剤を使用することで、機械的締結や溶接後の再加工が不要になります。 バッテリー ボックスの組み立てに接着剤を使用する利点については、このビデオをご覧ください。

Structural Adhesives for Battery Box Assembly

必要なときに、必要な場所でのサポート

当社のお客様は、質問や課題が発生したときに適切なアプリケーション エンジニアのチームとコミュニケーションをとることができます。 当社のアプリケーションエンジニアは、お客様が抱えるプロジェクトについて深い知識を持ち、材料要件、テスト、生産、現場でのトラブルシューティングを迅速に行うことができます。

Support, When & Where You Need It