Dielectric Coatings | division English sites
Parker Image

電気自動車のバッテリーやモーター周りの絶縁対策には、コストパフォーマンスの高いコーティングが必要です。絶縁塗料やマグネット塗料など、用途に応じた様々な塗料を提供しています。

お問合せメール: NVH092GAInfoJapan@parker.com

EVバッテリーパック向け絶縁コーティング

私たちの提供する価値 : 

  • Sipiol UVは、エッジカバー性を改善し、既存のソリューションよりも高いレベルでの絶縁を提供します

  • バッテリーパックの他の部品との接合強度を向上させることが可能となります

  • Sipiol UVは、スループットを向上させます。UV硬化により瞬時にハンドリング可能な強度を提供します

  • 100%VOCフリーで環境にやさしい素材です

Parker Image

Not sure which product you need? Talk with one of our experts.