Los adhesivos de uretano están formulados con una viscosidad mucho más baja en comparación con los adhesivos epóxicos o acrílicos. Además, los adhesivos de uretano se pueden ofrecer como sistemas de un componente (1k) o de dos componentes (2k).
PRODUCTOS EN ACCIÓN
Descubre cómo el adhesivo estructural LORD® 7545 de Parker Lord ofrece desempeño superior en aplicaciones industriales y de construcción exigentes. Este sistema de uretano de dos componentes, con proporción de mezcla 1:1, está diseñado para unir sustratos diversos como plástico reforzado con fibra (FRP), compuestos de moldeo en lámina (SMC) y metales imprimados, con una preparación mínima de superficie.
A continuación se muestra una lista de sustratos que se pueden unir con adhesivos de uretano.
A continuación se presentan las razones por las que podría preferir los adhesivos de uretano sobre otras opciones de adhesivos.
LORD 7800
LORD 7545
LORD 7542
LORD 7550
LORD 7555
LORD 7100
LORD 7556
LORD 7602 | 7610DTM | LORD 7650
|
Descripción |
Tiempo de trabajo |
Tiempo de manipulación |
|
Adhesión Estructural de Alta Resistencia | 7800 | Une materiales compuestos, SMC, plásticos y metales preparados, rápido desarrollo de resistencia, excelente resistencia al pandeo y capacidad de relleno de espacios, baja exotermia, alta elongación, libre de metales pesados, ambientalmente recomendado. | 2-4.5 min/ 4-8 min | 12 min/ 25 min |
7542 | Adhesión estructural a FRP, SMC y otros plásticos y metales preparados con una preparación mínima de la superficie, menor viscosidad, adecuado para MMD alimentado por gravedad, amplio rango de tiempos de trabajo, pasta que no se descuelga, no inflamable, resistente al medio ambiente y a los químicos, certificado UL 746C. | 4-7 min/ 11-15 min/ 20-30 min/ 50-60 min | 1-2 hr/ 2 hr/ 3 hr/ 4 hr | |
7545 | Unión estructural a FRP, SMC y otros plásticos y metales preparados con una preparación mínima de la superficie, no se descuelga, permanece en posición en superficies verticales y elevadas, no inflamable, resistente al medio ambiente y a los químicos. | 3-5 min/ 6-8 min/ 11-18 min/ 22-38 min/ 45-65 min | 10 min/ 30 min/ 60 min/ 1-1.5 hr/ 2-3 hr/ 4-5 hr | |
Adhesión y Sellado Especiales | 7550 | Unión no estructural a Lexan®, ABS, policarbonato, otros plásticos y metales imprimados. Ópticamente transparente, autonivelante, fluye en espacios de difícil acceso, excelente para unir piezas con tolerancias estrechas, no amarillea. |
3-5 min | 1 hr |
7555 | Une y sella plásticos y metales preparados, no se descuelga, pinta y termina rápidamente, no amarillea, resistente a los rayos UV y a los productos químicos, formulado para unir y sellar automóviles/camiones y salas limpias. | 3-5 min/ 45 min | 1 hr/ 5-6 hr | |
7556 | Se adhiere a Lexan, ABS, policarbonato, otros plásticos y metales imprimados, translúcido, resistente al medio ambiente y a los químicos. | 3-5 min/ 4-6 min | 1 hr/ 1.5-2.3 hr | |
7100 | Alta resistencia, alta elongación formulado para tela, papel, espumas, gomas y plásticos, une plásticos sin agrietarse, atacar o reducir la resistencia de ellos, autonivelante, baja viscosidad, sin contenido de VOC, resistente al medio ambiente y a los solventes. | 5-10 min | 2-3 hr | |
7150 | 5-10 min | 2-3 hr | ||
Un Solo Componente | 7602 | Monocomponente, formulado para una excelente adhesión a diversos plásticos, madera, telas, elastómeros curados y metales preparados, incluido el acero prerrevestido. | 10-20 min | 24 hr |
7610DTM | Adhesivo/sellador de un solo componente directo al metal para plástico, madera, telas y metales, no se descuelga, resistente a la exposición indirecta a los rayos UV, 15 meses de vida útil, puede terminar inmediatamente antes de que se forme una película. | 25-35 min | 6-12 hr | |
7650 | Monocomponente, formulado para espuma de polietileno de celda abierta, espuma de poliestireno, espuma de uretano HD, plástico, tela, caucho y metal preparado, alta adherencia, baja viscosidad, buena resistencia al impacto, apto para laminación | 15-30 min | 24 hr |
Los adhesivos de uretano son muy versátiles y pueden adherirse a sustratos difíciles de pegar. Explore todo lo que hay que saber sobre los uretanos.
La primera entrada de esta serie de blogs, basada en los principales aprendizajes de nuestro seminario web Adhesivos estructurales 101, se centraba en los fundamentos de los adhesivos estructurales y los términos comunes relacionados con los adhesivos. Ahora que conoce los conceptos básicos, es el momento de considerar qué adhesivo es el ideal para su aplicación.
A la hora de determinar el mejor método de fijación, el debate suele ser si utilizar adhesivos o soldadura. Los adhesivos estructurales ofrecen muchas ventajas sobre los métodos de fijación mecánica, en sectores que van desde la automoción, la señalización y la construcción.
Encontrar los adhesivos perfectos para sus necesidades de fabricación puede resultar complicado. Determine la longitud y el diámetro de cordón perfectos, elija un producto por química o aplicación y revise los distintos tamaños de envase disponibles y otros accesorios necesarios.
¿Busca preguntas frecuentes sobre adhesivos estructurales? Ha encontrado el lugar adecuado. Nuestros equipos de asistencia técnica, científicos e ingenieros de aplicaciones han elaborado una completa lista de respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes.
¿Quieres saber cómo utilizar los adhesivos estructurales? La soldadura tradicional y los remaches son cosa del pasado. Nuestros adhesivos estructurales resisten la soldadura y otros sujetadores mecánicos. Vea cómo nuestros adhesivos resisten la soldadura y cómo usarlos.