El uso de soluciones adhesivas en lugar de sujetadores mecánicos ayuda a aumentar la vida útil de los componentes gracias a la excelente resistencia ambiental de las piezas unidas con adhesivo.
Los adhesivos de uretano y acrílico unen diferentes materiales, lo que facilita el uso de materiales plásticos y compuestos, desde la compuerta levadiza hasta los componentes de la batería. Como resultado, los adhesivos contribuyen a que el vehículo sea más ligero.
Los adhesivos acrílicos de dos componentes Versilok son una excelente opción para los clientes que buscan lograr una alta estabilidad dimensional de los paneles de cierre a través del curado a baja temperatura. Además de eso, nuestros adhesivos pueden simplificar su proceso de fabricación al eliminar o reducir los pasos del proceso.
Nuestros adhesivos son adecuados para una amplia variedad de materiales y sustratos que pueden unir materiales que van desde metales hasta plásticos y materiales compuestos ligeros. Con un rendimiento de unión inigualable en metales, nuestros adhesivos estructurales son compatibles con los procesos de recubrimiento electroforético y en polvo.
Ya sea que necesite integridad estructural o una conexión térmica mejorada, nuestros adhesivos estructurales permiten flexibilidad en el diseño y la unión del sustrato. Cuando se usan en las tapas de la caja de la batería, los adhesivos pueden sellar y unir la tapa a la caja en lugar de los sujetadores mecánicos tradicionales, lo que agrega menos peso a la batería y permite un mayor alcance.
Nuestros clientes se encuentran con varios problemas al soldar aluminio. Mediante el uso de adhesivos estructurales, se elimina la necesidad de sujetadores mecánicos, así como el retrabajo posterior a la soldadura. Mire este video para explorar más beneficios del uso de adhesivos para el ensamble de cajas de batería.
Nuestros clientes tienen acceso a un equipo de ingenieros de aplicaciones dedicados, lo que le permite comunicarse con las personas adecuadas para cualquier pregunta o desafío que surja. Nuestros ingenieros de aplicaciones obtienen un conocimiento profundo de sus proyectos, lo que ayuda a agilizar los requisitos de materiales, las pruebas, la producción y la resolución de problemas en el sitio.
Ya sea que esté buscando unión de paneles de dobladillo, gestión térmica o unión de materiales compuestos y plástico, lo tenemos cubierto. Descarga nuestra guía para encontrar el producto que mejor se adapte a tus necesidades de ensamble automotriz.
Obtenga más información sobre nuestro nuevo documento técnico y cómo nuestra nueva tecnología de adhesivo termoconductor (TC) es necesaria para la optimización del paquete de baterías EV.
Obtenga más información sobre cómo los vehículos eléctricos (EV) allanan el camino para los viajes autónomos.