Thermally Conductive Structural Adhesives - Assembly & Protection Solutions Division | Parker US
Parker Image

Ya sea que necesites integridad estructural o una mejor conexión térmica, estos productos permiten flexibilidad en el diseño y la capacidad de unir una variedad de sustratos. Nuestros adhesivos CoolTherm combinan alta resistencia de unión con conductividad térmica para facilitar su uso y generar ahorros de costos.

Beneficios de Usar Adhesivos en Lugar de Sujetadores Mecánicos

Nuestros clientes enfrentan varios problemas al soldar aluminio. Al utilizar adhesivos estructurales, se elimina la necesidad de sujetadores mecánicos, así como de retrabajo posterior a la soldadura. Mira este video para explorar más beneficios de usar adhesivos en el ensamblaje de cajas de batería.

Parker Image
Parker Image

Documento Técnico Destacado

Con el crecimiento y desarrollo significativo de las tecnologías de paquetes de baterías, los fabricantes de Vehículos Eléctricos (EVs) están poniendo un mayor énfasis en la optimización del diseño de los paquetes. Los fabricantes buscan soluciones más ligeras y compactas para aumentar la densidad de energía y reducir costos. Paralelamente, también se esfuerzan por operaciones de fabricación más simples y asequibles. Una ruta inmediata para lograr estos objetivos es la eliminación de las carcasas de los módulos de batería y la unión de celdas individuales directamente a la placa de enfriamiento, una estrategia conocida como "celda a paquete". Para obtener más información sobre este diseño, lee nuestro último documento técnico.

¿No estás seguro de qué producto necesitas? Habla con uno de nuestros expertos.