Mining | Parker Taiwan
Parker Image

電動採礦車輛正在取代柴油引擎車輛,減少排放並創造更安全的工作環境。Parker 提供廣泛的解決方案以應對自動化和電氣化固有的挑戰,確保最佳性能和效率。

採礦:既具生產力又可持續發展

礦業公司的利益相關者要求環境責任和可持續性,以及提高工人的安全性。設備自動化是一個主要趨勢,儘管全球僅有3%的礦業設備是自動化的。自動化使行業能夠在特別危險的環境中(如深海採礦)用機器取代工人。電動礦車正在取代柴油發動機的車輛,減少排放並創造更安全的工作環境。

Group of mining vehicles at mountain base

精選產品

Parker 服務大師連接

這款用於液壓系統的診斷測量設備非常適合礦業。它能在惡劣環境中安全且準確地測量和記錄壓力、溫度、流量和轉速。具有直觀的用戶界面,測量快速且安全。

Diagnostic measuring device

Parker Image

精選部落格

自動化物料處理系統提供了一系列的好處。了解更多關於一些關鍵的自動化技術,這些技術幫助各種行業將物料從A點移動到B點。

精選影片

帕克解決方案為採礦行業服務

Parker 為採礦行業提供的解決方案是智能、互聯的,專為在惡劣環境中表現而設計,並經過安全認證。我們的工程解決方案滿足包括爆破孔、採礦卡車、鑽機和掘進機在內的應用的嚴格要求。

Parker solutions for the mining industry are smart and connected, designed for performance in harsh environments and certified for safety.  With engineered solutions that meet exacting application requirements, mining solutions for blast holes, mining trucks, jumbos and road headers are presented.