Video
Dannar ile iş birliği içinde, Parker'ın elektrik ve hidrolik sistem optimizasyonundaki uzmanlığından yararlanılarak pratik esneklik sağlamak amacı ile çok sayıda uygulamada sıfır emisyonlu olarak çalışacak çok yönlü ve çevre dostu bir makine üretildi.
Bu Bauma Canlı Sohbetinde uzmanlar Jason Gilmore ve Damian Frankiewicz, operasyonları dönüştüren, siber riskleri ele alan ve düzenlemelere uyumu sağlayan yenilikçi çözümleri tartışıyor.Gelişmiş kontrol yazılımlarının makine verimliliğini, güvenliğini ve siber güvenliği nasıl artırdığını keşfedin.
Güvenlik fonksiyonlarını uygulamak karmaşık olabilir. IQAN, mobil uygulamalar için IEC 61508 SIL2 ve EN 13849-1 PL d standartlarını karşılayan sertifikalı denetleyicilerle bunu basitleştirir.
Web Sayfası
Mobil ekipmanınızın termal yönetimini iyileştirmek verimliliği, güvenilirliği ve güvenliği artırırken maliyetleri de azaltır. Değerli kaynakları keşfedin ve elektrikli makinelerinizin performansını ve kullanım ömrünü artırmak için doğru çözümleri keşfedin.
Düşük voltajlı elektrifikasyonun kompakt makine tasarımını nasıl basitleştirdiğini; kentsel ve endüstriyel uygulamalar için maliyetten tasarruf, emisyonlarda azalma ve gelişmiş çalışma esnekliğini nasıl sağladığını keşfedin.
İnşaat, tarım ve madencilik gibi endüstriler hızla elektrifikasyona yöneliyor. Parker'ın teknik raporunda dizel motorlardan elektrik gücüne geçmenin enerji verimliliğini nasıl artırabileceği; emisyonları ve uzun vadeli işletme maliyetlerini nasıl azaltabileceği ele alınıyor. Arazi makinelerini yeniden tasarlamaya yönelik sistem düzeyinde bir yaklaşımın, işletmeniz için hem çevresel hem de mali faydalar sağlayarak geleceğe hazır olmanızı nasıl sağlayabileceğini keşfedin.
Mobil ekipmanların içten yanmalı motorlardan (ICE) elektrikli sistemlere geçişinde ePompa'nın ne kadar önemli olduğunu keşfedin. Yeni teknik raporda, enerji tasarrufunu ve genel verimliliği artıran tasarımla ilgili önemli noktalar ve yenilikler ele alınmaktadır. Çeşitli uygulamalarda performansı korurken hidrolik sistemleri optimize etme, pompa boyutlarını küçültme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konularında değerli bilgiler edineceksiniz.
Teknik Rapor
Akıllı ve entegre çözümler ve güvenlik çözümleriyle ISO 13849-1 ve AB Makine Yönergesi Standartlarını nasıl karşılayacağınızı, riskleri nasıl en aza indireceğinizi ve araçlarınızı nasıl optimize edeceğinizi öğrenmek için tanıtım broşürümüzü inceleyin.
Mobil iş makinelerinin elektrifikasyonu; yenilikçi teknolojileri, temel düzenlemeleri, karmaşık standartları ve iş gücünüz için üst düzey beceri gerekliliklerini beraberinde getiriyor. Uzmanlarımızın yeni uygulamaya konulacak düzenlemeler hakkında ayrıntılı bir genel bakış sunacağı ve Parker'ın çözümlerinin uyumluluğu sağlamanıza ve verimliliği artırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini göstereceği web seminerimizi izleyin.
Bu yenilikçi vanaların kritik durumlarda nasıl kontrollü basınç dengelemesi ve hızlı tahliye sağladığını keşfedeceğimiz "Elektrikli Araç Bataryalarını CliPHvent Tahliye Vanalarıyla Koruma" adlı web seminerimizi izleyerek elektrikli araç güvenliğini artırın. Elektrikli araç bataryalarınızı termal olaylara karşı korumaya ve optimum performansı sağlamaya yönelik temel stratejileri keşfedin.
GVM Elektrik Motorunun mobil iş makinelerinin elektrikli hâle getirilmesi çalışmalarını 5 konuda nasıl geliştirdiğini keşfedin. Azaltılmış ağırlık, enerji tasarrufları ve gelişmiş soğutma hakkında bilgi edinmek için bilgi grafiğimize bakın.
NX8M elektrik motorunun kentsel tarım, peyzaj, inşaat, parklar ve mülk bakımında kullanılan kompakt makineler için sıfır emisyonlu, düşük gürültülü çözümleri nasıl sağladığını keşfedin.
İsveç'in Ystad kentindeki HydX, Certified Mobile Electrification Center (CMEC) sertifikasına sahip ilk İskandinav Parker distribütörüdür ve gelişmiş elektrifikasyon çözümleri sunarken mobil ve endüstriyel uygulamalarda verimli, düşük karbonlu teknolojilere sorunsuz geçiş sağlar.
ePTO sistemimizin mobil iş makinelerini elektrikle çalışan sürdürülebilir çözümlere nasıl dönüştürdüğünü keşfetmek için teknik raporumuzu inceleyin.
Dr. Germano Franzoni'den Çöp Kamyonu endüstrisinde elektrikli hâle getirme çalışmalarının kökeni, gerekliliği ve özel ePTO sistemlerinin kullanımı hakkında kapsamlı bilgiler edinin.
Hibrit ve tamamen elektrikli araçlarda güvenilirliği ve verimliliği sağlamak için her bir parçanın birlikte nasıl çalıştığını açıklayan yeni infografiğimizi izleyin.
Elektriği Kucaklayın: Verimli, Çevre Dostu Taşımacılık. Heyecan Verici Elektrik Yolculuğunu Keşfedin.
Parker'ın elektrikli hâle getirme uzmanı Andreas Lengnowski'nin elektrikli makinelerde termal yönetim konusundaki düşüncelerini öğrenin; alan, güç yoğunluğu ve verimlilik konularındaki zorluklarının üstesinden nasıl gelinebileceği konularındaki açıklamalarını izleyin.
Elektrikli hâle getirme, makinelerde soğutmanın önemini artırıyor. Bilgi grafiğimizde, makine verimliliği ve parçaların dar sıcaklık gereksinimlerini karşılamak bakımından termal yönetimin bütüncül olarak ele alınmasının neden önemli olduğu açıklanıyor.
Parker, ısı düzenlemesi ile ilgili tüm gereksinimlerinizi karşılamak üzere uyumlu şekilde çalışan çok çeşitli soğutma bileşenleri sunar. Karşılaştığınız zorluklar ne olursa olsun, çözümler bizde.
Çığır açan batarya teknolojileri, tamamen elektrikle çalışan makineleri daha uygulanabilir hâle getirecek şekilde performansı artırıyor ve maliyetleri düşürüyor. Katı hâl bataryalarının daha fazla depolama olanağı sunması neticesinde bataryalar daha uzun süre dayanır, daha hızlı şarj olur ve hafifler. Bu da, daha fazla maliyet tasarrufu sağlar.
Sürücüsüz araçlar ve diğer otonom makineler, güvenlik ve işletim maliyetlerinde avantajlar sağlayan cihazlardır. Parker; gerekli sensörleri, yapay zekayı ve analiz yeteneklerini sağlayıp otomasyonun daha güvenilir olmasını güvence altına alarak otomasyonu geliştirme konusunda hayati bir rol oynar.
Parker'ın kontrolörleri, bataryayı en verimli şekilde kullanır. Sensörler, makinelerin nasıl performans gösterdiğine ve nerede bulunduklarına dair benzersiz bilgiler sağlarken, Parker'ın Mobil IoT platformu da yeni nesil bağlantı olanakları sunan entegre bileşenleri ve yazılımı sağlar.
Elektrikle çalışan bir araçtaki (EV) güç kaynağının mimarisi daha karmaşıktır ve aşırı sıcaklıklar kullanım ömrünü, verimliliği, menzili ve şarj sürelerini etkileyerek etkin termal yönetimi zorunlu hâle getirir.
Müşterilerimizin yenilikçi çözümler, veri tabanlı tasarımlar ve uzman seviyesinde eğitim sayesinde elektrikli hâle getirme çalışmalarında nasıl başarılı olduklarını görün.
Kara yolu ve arazi makinelerinin daha düşük maliyetle elektrikli hâle getirilmesi, üreticilerin CO2 emisyonlarını azaltmasına olanak tanır. Novum Tech'in bataryaları ve elektrikli kitleri, Parker'ın sürücüleri ve motorlarıyla birleştiğinde, içten yanmalı motorları elektrikli hâle getirmek için gereken süreyi birkaç yıldan 6-8 aya indirir.
Saraka Oy Adlı Üreticinin Parker'ın Hibrit Sürücü Çözümleriyle Emisyon ve Gürültü Gerekliliklerini Nasıl Karşıladığını Keşfedin.
Hızlı ve güvenilir elektrikli hâle getirme çalışmaları için Hydrokit'in kullanıma hazır yenileme çözümlerini nasıl kullandığını keşfedin.
Parker'ın yenilikçi elektrifikasyon çözümlerini sergileyen, Volvo L120H Electric Conversion, beş saatlik çalışma süresi ve hızlı şarj imkânı tanıyan 240 kWh bataryalarla güçlü ve sıfır emisyonlu bir performans sunuyor.
CliPHvent tahliye vanalarının, termal olaylar sırasında küçük basınç farklarını dengeleyerek ve hızlı tahliye sağlayarak elektrikli araç bataryalarını nasıl koruduğunu keşfedin. Bu özelliklerin batarya güvenliğini nasıl iyileştirdiğini, çevresel etkenlere karşı nasıl koruma sağladığını ve aletsiz kolay montaj olanağı sunduğunu öğrenin.
Elektrifikasyon uzmanı Nils Henriksson, enerji değerlendirmesi ve hidrolik sistem optimizasyonuna odaklanarak elektrifikasyon yolculuğunuzu nasıl başlatacağınızı açıklıyor. Bu stratejilerin verimliliği nasıl artırdığını, enerji kayıplarını nasıl azalttığını, maliyetleri nasıl düşürdüğünü ve pazara sunma süresini nasıl hızlandırdığını öğrenin.