IQAN är ett elektroniskt styrsystem för mobila applikationer med högsta fokus på funktionssäkerhet, precisionsstyrning av hydraulik och användarvänlighet. IQAN:s ekosystem består av en helt integrerad lösning med styrenheter och displayer som konfigureras och underhålls med IQAN:s mjukvaruverktyg. IQAN är tryggt, säkert och gör systemintegrationen intuitiv och snabb;
Verktygskedjan IQAN är en tillförlitlig, flexibel och effektiv lösning för styrning av mobila maskiner. Dess robusta design, avancerade funktioner och omfattande supportfunktioner gör den till ett utmärkt val för systemingenjörer och tillverkare som vill utveckla och förbättra sina mobila styrsystem.
Att implementera säkerhetsfunktioner i systemkonstruktioner kan vara en utmaning. IQAN möjliggör flexibel design med certifierade styrenheter enligt IEC 61508 som möjliggör SIL2/EN 13849-1 prestandanivå d (PL d) och uppfyller de stränga mobilstandarderna.
De robusta IQAN-MC4x/XC4x Functional Safe-modulerna finns i tre olika storlekar, lämpliga för alla applikationsstorlekar som möjliggör uppgiftsorienterad styrning på startnivå till hög I/O-konfiguration för centraliserade styrsystem.
Programvarusviten IQAN är den ledande lösningen för att skapa elektroniska styrsystem för mobila maskiner.
online eller på plats, kolla datumen för våra utbildningar för 2025 och håll dig uppdaterad!
Gå med i IQAN-forumet, en plats där du kan dela idéer och diskutera IQAN-relaterade frågor.
Vad innebär "state of the art" för styrsystem för funktionell säkerhet?
Slösa inte bort möjligheten att ta kontroll med ökad säkerhet och förbättrad effektivitet.