Parker Chomerics utvecklar en ny spaltfyllare som alternativ till härdning av fördelningsbara material för elektronikkylning | Parker Chomerics utvecklar ny gapfyllare
Parker Chomerics utvecklar ny gapfyllare

Ta reda på mer om THERM-A-FORM CIP 60 på: https://ph.parker.com/se/sv/series/thermally-conductive-gels.

KONTAKT
 

Melanie French
Marketing Communications Manager
Telefon +44 (0) 1494 455447
E-post: mfrench@parker.com

THERM-A-FORM™ CIP 60-materialet för härdning på plats och den termiska spaltfyllaren erbjuder dessutom förbättrade appliceringsmetoder jämfört med termiska spaltfyllardynor

 

High Wycombe, Bucks, Storbritannien, 14 november 2024 – Chomerics Division vid Parker Hannifin Corporation, världsledaren inom rörelse- och styrteknologier, lanserar THERM-A-FORM™ CIP 60, ett högpresterande material för härdning på plats och en termisk spaltfyllare som ger en utmärkt termisk konduktivitet på 6,0 W/mK. Denna innovativa produkt erbjuder inte bara ett tilltalande alternativ till härdning av fördelningsbara material i applikationer för elektronikkylning utan ger även en förbättring jämfört med vanliga appliceringsmetoder för termiska spaltfyllardynor.

 

THERM-A-FORM CIP 60 är ett fördelningsbart tvåkomponentsmaterial med enastående flödeshastighet och kan doseras i stora volymer. Med ett blandningsförhållande på 1:1 kan materialet enkelt fördelas genom en statisk blandningsspets med antingen manuell eller automatiserad utrustning. THERM-A-FORM CIP 60, som även har vibrationsdämpande egenskaper för att möta kraven i utmanande driftförhållanden, kräver ingen förblandning eller vägning av komponenter.

 

Produkten är särskilt lämplig som termiskt fyllnadsmaterial i applikationer som kräver värmeöverföring i utmanande eller oregelbundna geometrier, t.ex. kylning av komponenter med flera olika höjder på ett kretskort (PCB) utan överdriven kraft. Konstruktionsingenjörer kan på så sätt undvika kostnaden för en formgjuten plåt.

 

THERM-A-FORM CIP 60 motstår nedböjning vid härdning – en process som tar 60 minuter vid 110 °C eller 24 timmar vid 25 °C. Vid fullständig härdning har produkten en Shore-hårdhet på 50 (enligt testmetoden ASTM 2240) och kan användas i temperaturer från -50 °C till +200 °C.

 

Denna RoHS-kompatibla produkt erbjuder en blandning av hög termisk konduktivitet, flexibilitet och enkel användning och inkluderar: e-mobilitetssystem för fordonsindustrin, som omvandlare och drifter; infotainmentsystem för fordonsindustrin, som paneldisplayer, HUD-enheter (Head-Up Display) och ljudutrustning; ADAS (avancerade assistanssystem för förare) för fordonsindustrin som omfattar DCU-enheter (Domain Control Units), kamerasystem och radar-/LIDAR-system; samt SSD-enheter (Solid State Drive) för konsumenter och företag.

 

Formuleringen av THERM-A-FORM CIP 60 ger fördelar för modern elektronik med egenskaper som hög prestanda och tillförlitlighet och inkluderar: dielektrisk styrka på 125 kVac/mm (testmetod ASTM D149); volymmotstånd på 1013 Ωcm (ASTM D257); dielektrisk konstant på 69,3 vid 1 000 KHz (ASTM D150); och en frigörandefaktor på 0,006 vid 1 000 kHz (CHO-TM-TP13).

 

THERM-A-FORM CIP finns i bruksfärdiga patronsystem med dubbla komponenter (50, 200 och 400 cm³) som eliminerar behovet av vägning, blandning och avgasning.

 

Ta reda på mer om THERM-A-FORM CIP 60 på: https://ph.parker.com/se/sv/series/thermally-conductive-gels.

 

 

Om Chomerics
Chomerics är en division inom Parker Hannifin Corporation och ingår i Engineered Materials Group. De är världsledande inom utveckling och tillämpning av elektriska och termiskt konduktiva material i elektronik, transport och alternativa energisystem. Mer information finns på www.parker.com/chomerics

 

Om Parker Hannifin
Parker Hannifin är ett Fortune 250-företag som är globalt ledande inom rörelse- och styrteknik. Under mer än ett sekel har företaget möjliggjort tekniska genombrott för en bättre morgondag. Mer information finns på www.parker.com eller @parkerhannifin.