Gas Separation and Filtration Division EMEA

Gas Separation and Filtration Division EMEA - Qualitätsnormen für Druckluft
A22066:MARKETS

Qualitätsnormen für Druckluft

Die ISO (International Standards Organisation) ist die weltweit größte Organisation für die Entwicklung international anerkannter Normen.

Als Nichtregierungsorganisation verzeichnet das ISO-Netzwerk Mitglieder aus 159 Ländern und wird durch das Generalsekretariat in Genf in der Schweiz koordiniert. Die Organisation spannt eine Brücke zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor.

Derzeit gibt es drei Normen, die sich direkt auf die Druckluftqualität und deren Prüfung beziehen.

ISO 12500-Reihe

Diese Normen werden verwendet, um die Leistung von Druckluftfiltern zu vergleichen und zu überprüfen.

ISO07183

Ähnlich wie die ISO 12500 dient auch diese Norm zu, die Leistung von Drucklufttrocknern zu überprüfen.

ISO 8573-Reihe

Die ISO 8573 besteht aus neun Teilen und legt die Qualität von Druckluft und die Prüfverfahren zur Identifizierung von Verunreinigungen fest.

  • Markets Img

    ISO8573 - Qualitätsnormen Für Druckluft

    ISO 8573 ist die Bezeichnung für eine Gruppe internationaler Normen im Hinblick auf die Qualität (oder Reinheit) von Druckluft. Die Norm besteht aus neun Teilen. In Teil 1 werden die Qualitätsanforderungen der Druckluft und in Teil 2 bis 9 die Testmethoden für eine Reihe von Schmutzstoffen festgelegt
    Weitere Informationen
  • Markets Img

    Erläuterungen Zu ISO8573-1:2010 Klasse 0

    Verschiedene Kompressorhersteller geben an, dass die von ihren ölfreien Kompressoren erzeugte Luft den Anforderungen der Klasse 0 für den Gesamtanteil an Öl entspricht und nur eine geringe oder keine nachgeschaltete Aufbereitung erforderlich ist. Dies ist nicht der Fall.
    Weitere Informationen
  • Markets Img

    ISO8573-1:2010-Konformes Systemdesign

    Von Universal-Ringleitungen bis hin zu kritischen Verbrauchsstellen: Mit dem umfassenden Aufbereitungssortiment von Parker können Systeme auf die verschiedensten Anforderungen abgestimmt werden.
    Weitere Informationen



FOCUSED ON 
Compressed Air
Quality Standards

Download Brochure

English >
German >
Italian >