Gas Separation and Filtration Division EMEA

Gas Separation and Filtration Division EMEA - Wartungs-, Reparatur- Und Überholungsservices
A22066:MARKETS

Wartungs-, Reparatur- Und Überholungsservices

Die Wartungs-, Reparatur- und Überholungsservices von Parker wurden darauf zugeschnitten, einen Support zur Gewährleistung maximaler Systembetriebszeiten zu bieten. Diese reichen von Basis-Wartungsprüfungen, die durch die Produktgarantie abgedeckt sind, bis hin zu umfassenden Audits, bei denen die Anwendung am Standort unter einem Mikroskop in Augenschein genommen werden kann.

Alle Parker Dienstleistungen wurden entwickelt, um zu gewährleisten, dass Wartungsverfahren zur Optimierung Ihrer Installation sowie für Ihre Kostenkontrolle durchgeführt werden.

Ein Programm zur regelmäßigen Wartung wird ausdrücklich empfohlen, um die Langlebigkeit Ihres Systems ins Zentrum zu rücken. Parker Servicevereinbarungen sind eine beliebte Option bei Kunden, die letztendlich Vertrauen in ihr System schaffen.  Wir können Reparatur- und Überholungsanforderungen erkennen, bevor sie geschäftskritisch werden, und Ihnen helfen, mit minimalen Ausfallzeiten zu planen.

Das Leistungsspektrum umfasst die Detektion undichter Stellen, Partikelzahl- und Taupunktmessungen sowie Luftqualitätsprüfungen. Parker kann entsprechend den Geschäftsbedingungen auch erweiterte Garantieprogramme mit Laufzeiten von drei bzw. fünf Jahren anbieten.

Alle Dienstleistungen werden von unseren hochqualifizierten Technikern erbracht, die im Jahresintervall zugelassen werden, damit sichergestellt ist, dass ihre Kenntnisse hinsichtlich Produkten und gesetzlichen Bestimmungen korrekt sind.

Häufig gestellte Fragen

  • Welche Dienstleistungen bieten Sie an?

    Unsere Dienstleistungen wurden unter Berücksichtigung Ihrer Anforderungen und denen Ihrer Unternehmensprozesse entwickelt. Zu unseren Dienstleistungen zählen vorbeugende Wartung, bedarfsorientierter Service, Montage und Inbetriebnahme.

    Alle unsere Dienstleistungen sind entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen überall auf der Welt verfügbar.

    Wer führt die Arbeiten aus?

    Wir wissen, dass Sie einen effizienten, vertrauenswürdigen Service benötigen, der nur minimale Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs verursacht. Alle unsere Arbeiten werden von bei Parker beschäftigten Servicetechnikern oder den bei unseren Handelspartnern beschäftigten Technikern durchgeführt.

    Welche Vertragsarten stehen zur Verfügung?

    Wir bieten drei verschiedene Vertragsstufen an, die auf Ihre geschäftlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind:

    – Standard-Serviceverträge
    – Premium-Serviceverträge
    – Premium+-Serviceverträge