Hydraulika siłowa
Układy hydrauliczne |
|||
Sieć ParkerStore® oferuje usługę projektowania i montażu układów hydraulicznych, które dopasowane są ściśle do potrzeb klienta. Oferujemy również związane z tym doradztwo wyboru rozwiązania. Całość uzupełnia serwis i diagnostyka, które ukierunkowane są na pomiary: przepływu, ciśnienia, temperatury oraz obrotów. Ważną częścią usługi jest wykrywanie usterek w istniejących układach hydraulicznych. Możliwe jest również zalewanie układów czystym olejem oraz pomiar czystości i filtrowanie oleju, który aktualnie pracuje. |
PROJEKTOWANIE MONTAŻ SERWIS USŁUGI POWIĄZANE: |
||
|
|
|
|
Bloki hydrauliczne |
|||
|
Projektowanie bloków pod konkretną aplikację według potrzeb klientaw blokach aluminiowych lub stalowych. Proponowane rozwiązania przewidują zastosowanie zaworów płytowych i nabojowych. |
|
PROJEKTOWANIE MONTAŻ SERWIS |
|
|
|
|
|
Siłowniki hydrauliczne |
|
|
|
Projektowanie, produkcja i naprawa siłowników hydraulicznych z uwzględnieniem rozwiązań nietypowych i specjalnych. W ofercie znajdują się siłowniki do koparek, dźwigów, maszyn przemysłowych, do maszyn wytrzymałościowych i serwonapędów. Średnice suwników do 800 mmm oraz długości do 6000 mm |
|
PROJEKTOWANIE MONTAŻ SERWIS
|
|
|
|
|
|
Mobilne układy zasilania hydrauliczne |
|
|
|
Układy do zasilania różnych mobilnych urządzeń przemysłowych, zawierających odbiorniki hydrauliczne: siłowniki lub silniki hydrauliczne. W szczególności znajdują zastosowanie do zasilania sprzętu budowlanego, takiego jak młoty hydrauliczne, wibromłoty, wiertnice poziome, sprzęt geotechniczny, specjalistyczny sprzęt do robót kanalizacyjnych i drogowych oraz do zasilania maszyn leśnych i rolnych. Zadaniem agregatów jest zasilanie odbiorników hydraulicznych o wymaganych parametrach: ciśnienie i wydajność. |
|
PROJEKTOWANIE MONTAŻ SERWIS
|
|
|
|
|
|
Pompy zębate |
|
|
|
Autoryzowany przez Parker Hannifin serwis pomp zębatych. W ramach usługi prowadzona jest diagnostyka oraz kontrola jakości na stanowisku badawczo-pomiarowym, po wykonaniu usługi Na życzenie klienta mogą być opracowane opinie techniczne. Serwis dotyczy również pomp innych marek |
|
MONTAŻ SERWIS USŁUGI POWIĄZANE (diagnostyka, wystawianie opinii technicznych) |
|
|
|
|
|
Pompy i silniki łopatkowe |
|
|
|
Jedyny w Polsce autoryzowany przez Parkera serwis pomp i silników łopatkowych Denison. Usługa serwisowa obejmuje również: ocenę stanu technicznego, opracowanie technologii i kosztorysu naprawy oraz testy na środowisku badawczym. Dokumentację uzupełnia wskazanie przyczyny uszkodzenia i podanie wytycznych do jej usunięcia, a zastosowanie się do nich zabezpieczy przed awarią wtórną. Serwis dotyczy również pomp innych marek. |
|
SERWIS USŁUGI POWIĄZANE (ocena stanu technicznego, dokumentacja wskazująca przyczyny awarii i wskazówki, co zrobić, by uniknąć ich w przyszłości) |
|
|
|
|
|
Pompy wielotłokowe |
|
|
|
|
|
|
|
Sieć ParkerStore® oferuje jedyny w Polsce, autoryzowany przez Parker Hannifin serwis pomp wielotłokowych typu PV plus. W ramach usługi prowadzone są badania odbiorcze i regulacje na stanowisku badawczym. Na życzenie klienta przygotowywane są opinie techniczne. Serwis dotyczy naprawy pomp wielotłokowych również innych producentów |
|
SERWIS USŁUGI POWIĄZANE (badania odbiorcze, regulacje na stanowisku badawczym, wystawianie opinii technicznych) |
|
Silniki tłokowe hydrauliczne |
|
|
|
|
|
|
|
Sieć ParkerStore® oferuje serwis silników tłokowych i hydraulicznych, który uzupełniany jest badaniem odbiorczym i regulacją na stanowisku badawczym. Na życzenie klienta przygotowane są opinie techniczne. |
|
SERWIS USŁUGI POWIĄZANE (badania odbiorcze, regulacje na stanowisku badawczym, wystawianie opinii technicznych) |
|
Akumulatory hydrauliczne |
|
|
|
|
|
|
|
Sieć ParkerStore® oferuje usługę nabijania akumulatorów hydraulicznych, która wykonywana jest na miejscu u klienta przez mobilny serwis Hose Doctor®, Należy pamiętać, że naładowany akumulator to zbiornik pod ciśnieniem, którego nie należy transportować. Dysponujemy wszystkimi przyłączeniami występującymi na świecie. |
|
SERWIS
|
|
|
|
|
|
Przewody hydrauliczne |
|
|
|
|
|
|
|
Sieć ParkerStore® oferuje usługę montażu przewodów na miejscu u klienta, które wykonywane są wyłącznie na komponentach marki Parker®, co daje im wytrzymałość do ponad 2 milionów cykli pracy, podczas gdy tanie odpowiedniki wytrzymują zaledwie 200 tysięcy! To gigantycznie podnosi koszty użytkowania i znacznie przekracza oszczędności wynikające z różnicy w cenie zakupu. Montaż odbywa się we wszystkich punktach ParkerStore® oraz przez mobilny serwis Hose Doctor®. |
|
MONTAŻ
|
|
|
|
|
|
Instalacje rurowe hydrauliczne |
|
|
|
|
|
|
|
Sieć ParkerStore® oferuje usługę montażu instalacji rurowych hydraulicznych na miejscu u klienta, które wykonywane są na komponentach marki Parker®, przez mobilny serwis Hose Doctor®.Instalacje wykonywane są w rozmiarach do 125 mm. Dzięki tej usłudze można wyeliminować spawanie, co jest ważne w strefach zagrożenia wybuchowego. Łączenie odbywa się w technologii Par-Flange® opatentowanej przez firmę Parker®. Montaż wykonywany jest w punktach ParkerStore® oraz przez serwis mobilny Hose Doctor®. |
|
MONTAŻ
|
|
|
|
|
|
Olej hydrauliczny |
|
|
|
|
|
|
|
Sieć ParkerStore® oferuje oleje hydrauliczne oraz związane z nim usługi takie jak pomiar czystości i filtracja. Szacuje się, że niemal 90% usterek powoduje brudny olej, więc dbanie o jego czystość redukuje ogromne koszty remontów i podnosi wydajność. Usługa wykonywana jest w punktach ParkerStore® oraz przez serwis mobilny Hose Doctor®. |
|
USŁUGI POWIĄZANE (pomiar czystości oleju, filtracja brudnego oleju) |
|
|
|
|
|
Zbiorniki oleju hydraulicznego i paliwa |
|
|
|
|
|
|
|
Sieć ParkerStore® oferuje usługę projektowania i montażu zbiorników oleju hydraulicznego i paliwa, które spełniają wymagania PN-G-3000, PN-G-36001, PN-G-5000 lub innych wskazanych. Mogą być wykonywane ze stali gatunkowej lub konstrukcyjnej pokrytej uzgodnioną powłoką lakierniczą. Wyposażenie zbiornika: wlew z filtrem lub bez; wskaźniki / wzierniki optyczne lub elektryczne (z możliwością podłączenia do systemów automatyki); czujniki (krańcowe) poziomu maksymalnego i minimalnego; czujniki temperatury stanowią wyposażenie opcjonalne, które dopasowujemy do potrzeb klienta. |
|
PROJEKTOWANIE MONTAŻ
|
|
|
|
|
|
Zbiorniczki wyrównawcze do płynu chłodzącego |
|
|
|
|
|
|
|
Sieć ParkerStore® oferuje usługę projektowania i montażu zbiorników wyrównawczych do płynu chłodzącego, które dedykowane są do silników spalinowych lub innych wskazanych przez klienta. Mogą być wykonywane ze stali gatunkowej lub konstrukcyjnej pokrytej uzgodnioną powłoką lakierniczą. Wyposażenie zbiornika: wlew z filtrem lub bez; wskaźniki / wzierniki optyczne lub elektryczne (z możliwością podłączenia do systemów automatyki); czujniki (krańcowe) poziomu maksymalnego i minimalnego; czujniki temperatury stanowią wyposażenie opcjonalne, które dopasowujemy do potrzeb klienta. |
|
PROJEKTOWANIE MONTAŻ
|