Aby ulatwic Panstwu korzystanie z witryny, ta strona stosuje pliki cookies. Pozostajac na stronie, lub kontynujac korzystanie z niej wyrazaja Panstwo zgode na stosowanie plików cookies zgodnie z nasza Polityka prywatności. Dowiedz się więcej jak zarządzać plikami cookies tutaj.


Usługi ogólnoprzemysłowe

       
  Przewody przemysłowe, niskociśnieniowe
 

Sieć ParkerStore® oferuje montaż przewodów przemysłowych na bazie węży niskociśnieniowych gumowych i pvc, według życzeń klienta. Montowane za pomocą opasek i obejm, oraz hydrauliczne zaciśnięcie tulei na wężu. Usługa dostępna jest dla węży w średnicy do 75mm.

 

MONTAŻ

       
  Chemiczne czyszczenie    
  Sieć ParkerStore® oferuje usługę chemicznego czyszczenia w technologii Perkute®, które dedykowane jest dla części maszyn, łożysk, filtrów, elementów po obróbce tokarskiej, elementów przed malowaniem. Proces czyszczenia zaleca się do likwidacji zabrudzeń: pozostałości farb i emulsji, smarów, olejów, rdzy, śniedzi, mydła i past polerskich. Czyszczenie wykonywane jest w specjalistycznych maszynach do tego zaprojektowanych i dzieli się na dwa etapy: mycia ciśnieniowego i suszenia.   USŁUGI: czyszczenie chemiczne