Aby ulatwic Panstwu korzystanie z witryny, ta strona stosuje pliki cookies. Pozostajac na stronie, lub kontynujac korzystanie z niej wyrazaja Panstwo zgode na stosowanie plików cookies zgodnie z nasza Polityka prywatności. Dowiedz się więcej jak zarządzać plikami cookies tutaj.


Filmy z informacjami o produktach

     
Wąż Push-Lok   Powłoki węży
     
 
Uniwersalne węże Push-Lok firmy Parker są najbardziej wszechstronną i kompletną serią wysokiej jakości niskociśnieniowych węży i złączy.   Odporne na przetarcia powłoki węży zapewniają bogate możliwości ochrony i wybór powłok. Dowiedz się, jak wybrać odpowiednią dla danego zastosowania.
     
  Wąż przeznaczony do pracy w niskich temperaturach   Zaciskarki modułowe Parkrimp
     
 
Seria specjalnie zaprojektowanych, odpornych na niskie temperatury węży firmy Parker jest przeznaczona do doskonałej pracy w ekstremalnie zimnych i surowych warunkach.   Zaciskarki z serii Parkrimp są najłatwiejszymi w użyciu oraz najbardziej dokładnymi i skutecznymi narzędziami do wytwarzania zestawów węży o wysokich parametrach.
     
Kompaktowy wąż spiralny   Powłoki XTR
     
 
Kompaktowy wąż spiralny firmy Parker zapewnia wymiernie większe korzyści w zakresie prowadzenia i instalacji, wielkości i wagi produktów, wydajności i w wielu innych kwestiach.   Powłoka XTR firmy Parker zapewnia ponad siedmiokrotnie lepszą ochronę niż standardowa ochrona SAE. Dowiedz się więcej o tym, jak powłoka XTR może przedłużyć okres eksploatacji sprzętu.
     
GlobalCore    
     
   
Rozwiązanie GlobalCore może w znaczącym stopniu wpłynąć na obniżenie stanów magazynowych oraz ilości części składowych poprzez wykorzystanie jedynie pięciu rodzajów węży i dwóch rodzajów łączników.