Bibliotek med produktoplysninger
ParkerStore Catalogue | Parkrimp-slangepresser | |
![]() | ![]() | |
Gå på opdagelse i produkter og tjenester til Europa, Mellemøsten og Afrika. 15.34 MB | Læs mere om vores samlede udvalg af Parkrimp-slangepresser. Uddrag fra katalog 4400_137KB | |
Katalog over avancerede luftrørsystemer | Compact Spiral-slange | |
![]() | ![]() | |
Parker fremstiller er robust rørsystem med overlegen effektivitet, som passer perfekt til alle anvendelsesområder inden for industri. Kat. 0110TRN_5.2MB | Parkers kompakte spiralslange giver målbart bedre fordele i rørføring og -installation, produktstørrelse, lagerbesparelser og meget mere. Bulletin 4480 B150_3MB | |
Krympeslanger og -fittings | E-Z Form-slange | |
![]() | ![]() | |
Slangepresser i Parkrimp-serien med vores No-Skive-slange og -fittings gør det hurtigt og omkostningseffektivt at lave slangesamlinger i fabrikskvalitet. Bulletin 4480 B40_1.71MB | E-Z Form-slangen giver ekstrem fleksibilitet samt nem og hurtig installation af suge-/returlinjer til kølemiddel, vand og olie i mobil- og industriudstyr. Bulletin 4835_374KB | |
Slangediagram | Slanger, fittings og udstyr | |
![]() | ![]() | |
Et diagram, der viser No-Skive-slanger med kompatible Parkrimp-fittings, samt fittings, der kan fastgøres på stedet. 15.2MB | En komplet vejledning til slanger, tilhørende fittings, udstyr til slangesamlinger, tilbehør og sikkerhed. Katalog4400_41.1MB | |
Referencevejledning til slangefittings | Slangeoversigt | |
![]() | ![]() | |
En oversigt over de forskellige fittings, som Parker tilbyder. Uddrag fra katalog 4400_95KB | Komplet liste over industrislanger og deres forskellige klassificeringer. Uddrag fra katalog 4400_265KB | |
XTR-belægning | Partek Wrap | |
![]() | ![]() | |
Parkers XTR-belægning giver mere end 7x bedre beskyttelse end SAE-standardbeskyttelsen. Bulletin 4480-B158_980KB | Nylonslangemanchet designet til at sammenbundte slangesamlinger efter installationen. Bulletin 4480 B147_605KB | |
PolyGuard- og ParKoil-slangebeskytter | Push-Lok | |
![]() | ![]() | |
Læs mere om Parkers polymerspiralwraps til slanger og slangebundter. Bulletin 4400 B18_1MB | Få overblik over fordele ved tryklåse, og se instruktioner til at bruge dem korrekt. Bulletin 4281-B1_9.25MB | |
TransAir-referencevejledning | Universel Push-to-Connect | |
![]() | ![]() | |
En komplet liste over Transair-dele og indsigt i teknologien bag systemet. 1.33MB | Lær om fordelene ved en universel push-to-connect-samling. Bulletin 4300-UPTC_308KB | |
Komatsu til Parker | Japanske fittings | |
![]() | ![]() | |
En konverteringstabel over dele fra Komatsu til Parker. Bulletin 4480-B59_13.2MB | En komplet liste over japanske fittings med specifikationer. Bulletin 4480-B74_1MB | |
Konvertering fra Caterpillar til Parker | Imperial Eastman til Parker | |
![]() | ![]() | |
En konverteringstabel over dele fra Caterpillar til Parker. Bulletin 4400-B23_3.96MB | En konverteringstabel over dele fra Imperial Eastman til Parker. Bulletin 4400-B10_3.98MB | |
Kobelco til Parker | ||
![]() | ||
En konverteringstabel over dele fra Kobelco til Parker. Bulletin 4480-B32_563KB |
| |