EO-3 피팅 시스템은 튜브 및 호스 설비를 위한 시각적인 조립 상태 인지를 제공합니다

커넥터 구성 요소로서, 모든 피팅은 조립 과정의 효율성과 같고 따라서 어떻게 조립되었느냐에 달려 있습니다. 최근 몇 년 동안 새로운 형상과 소재 구성은 성능, 신뢰성, 그리고 조립 편의성을 점차 개선시켜 왔습니다. 이 분야에서 Parker는 꾸준히 시장에 새로운 기준을 세우고 있습니다.

EO-3® 피팅의 개발로 Parker 이제 커넥터 기술의 역사에 또 하나의 매우 중요한 기념비적 사건을 소개하고 있습니다. 조임 과잉 또는 조임 부족 같은 발생 가능한 조립 에러들은 반드시 제거되어야 한다는 메시지로 고객들의 실제적 경험은 EO-3 시스템의 개발을 위한 자극이 되었습니다. 실제적 경험은 흔히 많은 수의 피팅이 전문적으로 조립되고 있지 않다는 사실을 보여줍니다. 인원 교체, 미숙한 인력, 숙련된 노동자의 부족, 그리고 갈수록 어려운 설치 여건이 조립의 실패로 이어집니다. 그 결과는 누출, 비용이 소요되는 다운타임 그리고 값비싼 재작업이며 때로는 사고가 되기도 합니다.

새로운 피팅의 이점은 그 보다 나아진 간결함과 속도 그리고 안전으로 아주 명백합니다. EO-3는 그 새로운 스레드 기술로 여타 상업적인 피팅 시스템보다 쉽고 빠르게 조립될 수 있으며, EO-3의 조립 결과는 사상 최초로 외부에서도 쉽게 파악할 수 있습니다. 모든 사용자가 이제는 직접 작업 안전과 기계의 신뢰도를 제어할 수 있게 되었습니다.

이러한 이점은 광범위한 작업 환경에서 EO-3의 즉각적인 설치를 뒷받침하고 있습니다.
에너지, 농업, 제지 기계 또는 석유 및 가스 생산의 어떠한 분야에서건 EO-3 시스템은 품질과 기능에 있어 최고의 요건을 만족할 것입니다.