심장경(Cardioscope)은 수출 절차에 대한 보다 정확한 진단과 평가를 제공합니다

환자 치료 옵션을 향상시키는 의료 기술 발전을 위한 노력의 일환으로, Parker는 Cleveland Clinic hospital system의 비즈니스 개발 부문인 Cleveland Clinic Innovations와 의료 기기의 개발을 위한 공동작업을 하고 있습니다. 이러한 연대는 혁신 제품의 전체 파이프라인을 고취하고 있으며, 이들 중 일부는 곧 시장에 선보이게 될 수도 있고 나머지는 여전히 연구 및 개발 단계에 있습니다.

현재 제조, 효용 및 환자 안전 연구 분야의 실행가능 단계에 있는 제품 중 하나가 심장경(Cardioscope)이라 불리는 카테터 시스템입니다.* 이 기기의 목적은 고화질 카메라를 통해 고동치는 심장 내부의 이미지를 잡아내는 것으로, 의사들이 보다 정확한 진단과 수술 절차에 대한 더 나은 평가를 제공할 수 있게 합니다.

현재의 심장 이미징 장비는 종종 환자들이 방사선 노출이 필요한 과정을 준비하는데 색소를 소모합니다. 이 심장경으로 심장 내부에서 광전송 폴리머, 초소형 고화질 카메라 그리고 깨끗한 유체의 흐름에 관개하는 자사 특유의 유량 제어 장치의 조합을 통하여 시각 창이 생성되며, 심장 속에서 광학적으로 선명한 시각 영역을 제공합니다.

심장경은 개선된 진단 및 평가 뿐 아니라, 의사들이 목보다는 다리를 통해 신체에 들어가 심장에 접근하게 할 것으로 기대되어 환자의 위험 및 불편을 감소시킬 것입니다.

카메라의 초소형화, 광원 및 구성요소가 심장경의 발전을 촉진하고 있습니다. 심장병 전문의들의 피드백과 함께, Parker의 압출, 열가소성 엘라스토머, 피팅 디자인 및 거친 환경에서의 전기 시스템 보호 기술이 의학 지식을 확장하고 질병 치료를 개선할 가능성을 안겨 줄 이 선진 이미징 시스템에 공헌하고 있습니다.

*특허 출원 중