스마트 센서는 의료용으로 특화된 선진 소재의 활용 가치를 높입니다

Parker는 의사들에게 환자의 건강에 대한 자세한 스트리밍 분석을 제공할 수 있는 센서의 개발을 목표로 선진 소재를 자사의 입증된 상태 모니터링 솔루션에 적용할 경우 미칠 영향을 연구하고 있습니다.

Parker의 동적 센서는 현재 압력, 습도 및 온도에 대한 일관되고 정확한 수치를 제공하며, 사용자가 의료 장비의 상태를 평가할 수 있고, 나아가 최적의 성과를 보장하며 다운타임을 최소화할 수 있는 필수 정보를 제공합니다.

이는 병원, 연구 및 개발 실험실, 그리고 기타 의료 시설에서 두루 사용되고 있습니다. 센서들은 무선이며 배터리로 움직이고, 도구 없이 빠른 설치를 할 수 있도록 제작되었습니다. 이들의 향상된 기술은 배터리 교체 사이에 추가적인 작업을 가능하게 합니다.

센서의 성능을 더욱 향상시키고 성능 및 효율성을 개선하기 위하여, Parker는 전기활성 고분자의 활용을 포함한 선진 소재 개발 역량을 적용하고 있습니다.

특히 의료 응용분야를 위해 제작된 이 스마트 센서는 손목 밴드, 가슴 스트랩 기타 다른 웨어러블 기기에 이식되어 환자의 심박수, 호흡 패턴, 온도 또는 환자의 건강 상태와 관련된 기타 메트릭스를 측정하는데 이용될 수 있습니다.

무선 기술을 통한 직관적인 인터페이스와 저전력 센서를 함께 사용하여 의사들은 꾸준히 환자의 건강을 놀랍도록 자세하게 모니터할 수 있습니다. 최신의 생체인식 데이터를 활용하여 환자의 상태에 대한 이해력을 더욱 높이고 위협적인 합병증도 막을 수 있습니다.

Parker는 스마트 센서 기술의 영역을 확장하여 디지털 의료의 미래를 설계하고 의사들의 환자 치료를 크게 개선하고자 합니다.