心电图示波器为外科手术提供更为精确的诊断和评估

为了努力改进医疗保健技术,改善患者的治疗方案,派克正与克利夫兰诊所医疗体系中的业务开发部门——克利夫兰诊所创新部携手开发新型医疗器械。本次合作启发了创新产品的整体布局,其中一些不久可能就会投入市场,而其他一些将仍旧处于研发阶段。

目前有一个产品正处于生产、功效和患者安全性研究的可行性阶段,它就是名为心电图示波器的导管系统。*通过高分辨率的彩色图像采集仪,本设备旨在拍摄跳动着的心脏的内部影像,让医师能进行更为精确的诊断并对外科手术进行更好的评估。

如今,准备需要接触辐射的手术时,在使用心脏造影设备前,常常要求患者使用一些造影剂。利用心电图示波器,通过光传输聚合物、微型高分辨率图像采集仪和专用流程控制器械在心脏内创建一个可视窗口,跟随着透明流体的流动在心脏内产生一个光学清晰的视野。

除了促进诊断和评估,心电图示波器还有望让医师通过身体、腿部而非颈部进入心脏,从而降低了患者的手术风险和不适感。

微型图像采集仪、光源和组件促进了心电图示波器的开发。根据心脏病专家的反馈,派克在提取、热塑性弹性体、配件设计和严峻环境下电气系统保护方面的专门技术促进了这种先进造影系统的形成,这种系统有望扩充医疗知识并改善医疗保健。

*专利申请中