Unikalne właściwości wodoru sprawiają, że jest on trudny w obsłudze. Jego niewielki rozmiar cząsteczkowy oznacza, że może wydostawać się przez najmniejsze szczeliny w instalacjach rurowych, powodując wycieki, które mogą prowadzić do katastrofalnych konsekwencji w miejscach publicznych i przemysłowych. Niezależnie od tego, czy pracujesz z instalacjami rurowymi o małej średnicy w produkcji, transporcie czy na stacjach tankowania wodoru, odpowiednie szkolenie jest niezbędne, aby zapewnić, że wszystkie złączki i połączenia rur są bezpieczne i szczelne.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie SBEx jest odpowiednie dla:
Jeśli Twoja rola obejmuje projektowanie, instalację lub konserwację systemów wodorowych, ten kurs zapewni Ci wiedzę specjalistyczną w zakresie dostarczania szczelnych połączeń i przestrzegania najwyższych praktyk bezpieczeństwa.
Poruszane tematy:
Zdobądź praktyczne doświadczenie i wiedzę na poniższe tematy:
Firma Parker oferuje następujące szkolenia SBEx w zakresie instalacji wodorowych:
Po pomyślnym zaliczeniu testu praktycznego uczestnicy otrzymują certyfikaty. Ponowne przejście szkolenia jest wymagane co dwa lata.
Uwaga: Program szkoleniowy SBEx jest zasadniczo zgodny z przewodnikiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Operatorów Naftowych i Gazowych (UKOOA) dotyczącym zarządzania, projektowania i instalacji systemów rur o małej średnicy – dyrektywa EN nr 0852932758.
Szkolenie SBEx firmy Parker uwzględnia również wymagania specyfikacji JIP33 S-716. Niniejsza specyfikacja określa wymagania dotyczące projektowania, doboru materiałów, instalacji, kontroli, testowania i znakowania systemów rur o małej średnicy, o rozmiarze do 50 mm (2 cale), zarówno dla środowisk morskich, jak i lądowych.
Metodologia szkoleniowa SBEx firmy Parker obejmuje sesje pytań i odpowiedzi, dyskusje w małych grupach, sesje przeglądowe, praktyczne ćwiczenia, testy, odgrywanie ról i ćwiczenia z przewodnikiem z informacjami zwrotnymi.
W przeciwieństwie do tradycyjnych programów szkoleniowych, które po prostu pokazują, jak prawidłowo zmontować łącznik rurowy, kursy SBEx mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Przyczynia się to do uzyskaniao wyższej integralności systemów rurowych i bezpieczniejszej instalacji produktu.
Kurs odbywa się zazwyczaj w siedzibie klienta i trwa 6 godzin, przy maksymalnej liczbie uczestników wynoszącej 6 osób na sesję.
Już dziś zarezerwuj miejsce, aby budować bezpieczne, wydajne i trwałe systemy wodorowe. Zyskaj pewność siebie i umiejętności, aby poradzić sobie z najtrudniejszymi zastosowaniami wodorowymi.
Katalog ten obejmuje łączniki rurowe z podwójną tuleją (A-LOK®), łączniki rurowe z pojedynczą tuleją (CPI™), łączniki rurowe z odwróconą dwutulejową końcówką średniego ciśnienia (MPI™) oraz łączniki rurowe niespawane (Phastite®).
Pobierz katalog produktów naszej marki Autoclave Engineers.
Wodór jest najmniejszym, najlżejszym pierwiastkiem, przez co jest podatny na wycieki, które mogą prowadzić do pożarów, wybuchów lub awarii systemów. Ryzyko to nasila się w zastosowaniach wysokociśnieniowych, takich jak stacje tankowania wodoru, gdzie nawet niewielki wyciek może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Odpowiednie szkolenie jest niezbędne, aby zapobiegać następującym zdarzeniom:
Firma Parker dysponuje globalną siecią trenerów, którzy prowadzą szkolenia SBEx w różnych lokalizacjach na całym świecie. Trenerzy ci są bardzo doświadczonymi profesjonalistami z rozległą wiedzą na temat systemów rur o małych średnicach.
Szkolenie Parker Small Bore Tubing Expert (SBEx) jest prowadzone w lokalnym języku miejsca szkolenia. Dzięki globalnej sieci trenerów zapewniamy, że nasze sesje szkoleniowe są dostępne i łatwo zrozumiałe dla wszystkich uczestników, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej. Dzięki temu możemy szkolić w sposób nie tylko pouczający, ale także wygodny dla uczestników. Ponadto dostosowujemy nasze szkolenia do konkretnych potrzeb uczestników, zapewniając spersonalizowane i efektywne środowisko do nauki.
Firma Parker ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie obsługi płynów oraz instalacji rurowych o małych średnicach, oferując wiodące w branży rozwiązania w zakresie produkcji, transportu, magazynowania i tankowania wodoru. Nasze doświadczenie w rozwiązywaniu trudności jakie charakteryzuje praca z wodorem sięga lat 60., kiedy to nasze działania pomogły w pomyślnym lądowaniu człowieka na Księżycu. Dziś Parker pomaga w napędzaniu niezliczonych organizacji tą samą technologią czystej energii. Dowiedz się więcej tutaj.