ParkerStore | Parker
ParkerStore™ to lokalne źródło rozwiązań hydraulicznych i pneumatycznych, w tym węży, złączek oraz produktów i usług filtracyjnych. Naszym celem jest zwiększenie produktywności i rentowności poprzez dostarczanie wszystkiego, czego potrzebujesz do aplikacji związanych z ruchem i sterowaniem w jednym miejscu, abyś nie przegapił żadnego momentu.
Parker Image

1. Kompleksowy sklep z rozwiązaniami dla przemysłu

Odkryj wygodę i niezawodność lokalnego sklepu ParkerStore, głównego punktu sprzedaży produktów i usług przemysłowych w regionie EMEA. Niezależnie od tego, czy działasz w branży produkcyjnej, transportowej, rolniczej czy jakiejkolwiek innej, sklepy ParkerStores oferują szeroką gamę wysokiej jakości rozwiązań spełniających Twoje potrzeby.

2. Szeroki zakres produktów

Od węży hydraulicznych i złączek po pneumatykę, zapewniamy wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewnić płynne działanie.

3. Wsparcie ekspertów

Nasz kompetentny zespół zawsze służy radą i wsparciem, zapewniając odpowiednie produkty spełniające określone wymagania.

4. Dogodne lokalizacje

Dzięki licznym sklepom strategicznie zlokalizowanym w regionie EMEA, nigdy nie jesteś daleko od sklepu ParkerStore.

 

5. Zapewnienie jakości

Oferujemy wyłącznie najlepsze produkty firmy Parker, zapewniając niezawodne i trwałe rozwiązania.

 

6. Rozwiązania niestandardowe

Potrzebujesz czegoś konkretnego? Oferujemy niestandardowe zespoły węży i inne usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb.

 

7. Usługi dodatkowe

Oprócz dostarczania produktów, lokalny sklep ParkerStore może również oferować usługi, takie jak montaż wężymonitorowanie stanu, Parker Tracking System (PTS), rozwiązywanie problemów i projektowanie systemów.