Globalna sieć sklepów detalicznych, które są lokalnym źródłem rozwiązań hydraulicznych i pneumatycznych, w tym węży, złączek i produktów filtracyjnych oraz usług pod jednym dachem.
W przypadku awarii przewodu hydraulicznego lub systemu każda minuta przestoju kosztuje. ParkerStore HOSE DOCTOR® jest tutaj, aby zapewnić szybki powrót do pracy dzięki naszej specjalistycznej usłudze naprawy i wymiany na miejscu.
Dystrybutorzy Parker to eksperci w swoich dziedzinach, znający lokalny rynek i rozumiejący Twoją działalność.
Wielu dystrybutorów Parker specjalizuje się w łączeniu różnych podsystemów i komponentów w celu stworzenia kompletnego rozwiązania dostosowanego do konkretnych potrzeb klienta.
Parker Tracking System (PTS) to innowacyjne rozwiązanie do zarządzania zasobami opracowane przez firmę Parker w celu usprawnienia zarządzania komponentami zasilania płynami i sterowania ruchem przez cały okres ich eksploatacji.
Proaktywnie minimalizując czas przestoju, dystrybutorzy Parker oferują usługi wymiany i naprawy w sklepie lub na miejscu u klienta.
Upewnienie się, że masz odpowiednie części, gdy ich potrzebujesz. Dystrybutorzy Parker dysponują systemami do zarządzania potrzebami łańcucha dostaw z pełnymi możliwościami zarządzania zasobami.
Dzięki dostępowi do szerokiej gamy części i komponentów Parker, dystrybutorzy mogą magazynować i szybko dostarczać produkty na wymaganym poziomie obsługi.
Dzięki doświadczeniu w opracowywaniu kompletnych systemów i rozwiązań, dystrybutorzy Parker są w stanie sprostać wyzwaniom związanym z konserwacją, naprawami i eksploatacją.
Dystrybutorzy Parker oferują regularne serwisowanie sprzętu w celu skrócenia czasu przestojów i obniżenia całkowitego kosztu posiadania.
Te mobilne jednostki serwisowe są wyposażone w szeroką gamę produktów i narzędzi Parker, gotowych do wysłania do lokalizacji klienta w celu uzyskania natychmiastowego wsparcia. Usługa ta pozwala na utworzenie dostosowanego do potrzeb spisu krytycznych komponentów, zaprojektowanych specjalnie w celu zaspokojenia potrzeb klienta, zapewniając, że niezbędne części są łatwo dostępne i minimalizując przestoje podczas napraw.
Jako inżynierowie i eksperci w dziedzinie technologii produktów Parker, dystrybutorzy Parker są na bieżąco z postępem technologicznym, aby doradzać najlepsze rozwiązania dla Twoich potrzeb.
Wyspecjalizowane centrum serwisowe, które koncentruje się na naprawie, konserwacji i certyfikacji akumulatorów hydraulicznych. Centrum oferuje pełen zakres usług, w tym kontrolę, testowanie, naprawę i ładowanie akumulatorów.
Wyspecjalizowana placówka świadcząca specjalistyczne usługi w zakresie projektowania, produkcji, instalacji i konserwacji systemów rurowych wykorzystywanych w różnych zastosowaniach przemysłowych. Centra te, obsługiwane przez wyszkolonych specjalistów, zapewniają, że rozwiązania rurowe spełniają rygorystyczne normy jakości i bezpieczeństwa, oferując usługi takie jak niestandardowe gięcie rur, spawanie i montaż.
Certyfikowane centra elektryfikacji mobilnej pomagają producentom sprzętu mobilnego w elektryfikacji ich maszyn, dzięki czemu transformacja jest szybka i łatwa. Zespół ekspertów współpracuje z klientem w celu zaprojektowania i uruchomienia optymalnych rozwiązań systemów hybrydowo-elektrycznych, w pełni dostosowanych do jego potrzeb.
Certyfikowane przez Parker centra serwisowe Transair® Monitoring Service Centers zapewniają pełną obsługę i wsparcie w zakresie monitorowania stanu instalacji sprężonego powietrza od momentu wytworzenia powietrza do punktu jego użycia. Centra, w których pracują przeszkoleni technicy, wykorzystują zaawansowaną technologię do gromadzenia i analizowania danych, pomagając klientom zwiększyć niezawodność systemu, zmniejszyć zużycie energii i zminimalizować przestoje.
Poznaj siłę sieci dystrybucji firmy Parker. Odkryj nasz globalny zasięg, fachową obsługę i szeroką gamę produktów. Gotowy, by przyjrzeć się bliżej?
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Odkryj możliwości i usługi dostępne dzięki sieci dystrybucji firmy Parker na naszej wciągającej infografice. Chcesz dowiedzieć się więcej?