Większości pasażerów lotów komercyjnych nie interesuje sposób zarządzania paliwem na pokładzie samolotu, konstrukcja zbiornika paliwa ani ilość, właściwości czy temperatura spalania paliwa. Wystarcza im, że bezpiecznie podróżują z punktu A do punktu B.
Na szczęście jest cały zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów i techników Parker Aerospace, dla których najważniejsze jest bezpieczeństwo samolotów. Dla nich bezpieczny lot to coś więcej niż pasja. To ich cel. Za przykład może posłużyć Fluid Systems Division w Irvine w stanie Kalifornia.
Wykorzystując talent, doświadczenie i technologię w różnych oddziałach i grupach operacyjnych firmy Parker, zespół ten opracował układ do zobojętniania zbiorników paliwa, który oddziela i usuwa z tego zbiornika tlen oraz zastępuje go powietrzem wzbogaconym w azot. Do wybuchu pożaru konieczna jest obecność źródła zapłonu, paliwa i tlenu. Nie można wyeliminować paliwa ani ryzyka wystąpienia iskry, ale zobojętnienie powietrza nad paliwem w zbiorniku zapewnia, że samolot może latać bezpiecznie.
W celu opracowania opatentowanej przez firmę Parker technologii separacji powietrza oddział Fluid Systems Division zaadaptował rozwiązania wykorzystujące azot, które Filtration Group stosowała na potrzeby konserwowania żywności, a następnie wspólnie z nią opracował filtr sznurkowy, który jeszcze skuteczniej oddzielał tlen od azotu zawartego w powietrzu.
Oddział szczegółowo konsultował też wszystie kwestie ze swoimi klientami, aby układ do zobojętniania zbiorników paliwa był całkowicie kompatybilny z konstrukcją samolotu. Ponadto firma Parker przyjęła pełną odpowiedzialność za cały układ, począwszy od jego zaprojektowania aż po opracowanie modelu do certyfikacji i testów w locie. Dla zespołu Parker Aerospace była to zupełnie naturalna kolej rzeczy. Obecnie technologia układów zobojętniania firmy Parker jest stosowana w większości samolotów Airbus, Boeing i innych produkowanych na całym świecie.
Ponieważ 50 lat temu firma Parker jako pierwsza zdecydowała się zastosować układ zobojętniania w samolocie, jest pionierem w dziedzinie zapobiegania pożarom zbiorników paliwa. Stosowany obecnie układ jest też przykładem kultury Parker — umiejętności wykorzystania technologii i wiedzy firmy, pasji członków naszego zespołu, którzy chcą uczynić świat bezpieczniejszym miejscem — oraz naszego zaangażowania w realizację celu. Obejrzyj film.
Kliknij dowolny z poniższych linków, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Parker prowadzi z celem. Chcesz obejrzeć nasze filmy? Kliknij tutaj.