Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: https://ph.parker.com/gb/en/product-list/parker-certified-pump-motor-service-center.
Lisa de Beer
Public Relations EMEA
Tel. +27 (0)11 961 0700
E-mail: Lisa.debeer@parker.com
Vladimíra Fadrná
Marcom Leader - Sales Company Central & Eastern Europe
Parker Hannifin
Telefon: +420 724 975 547
E-mail: vladimira.fadrna@parker.com
Chemnitz, Niemcy, 5 listopada 2024 r. — Parker Hannifin, światowy lider w dziedzinie technologii napędów i sterowania, ogłosił dziś utworzenie kompleksowej sieci certyfikowanych ośrodków serwisowych Pump & Motor Service Center w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Inicjatywa ma na celu spełnienie wymagań klientów zarówno z sektora mobilnego, jak i przemysłowego, zapewniając szybką dostawę pomp hydraulicznych oraz specjalistyczne usługi naprawcze i regeneracyjne.
Zespoły certyfikowanych ośrodków Pump & Motor Service Center są starannie dobierane i intensywnie przeszkolone w celu utrzymania wysokich standardów jakości, które są synonimem działalności produkcyjnej firmy Parker. Ich celem jest zagwarantowanie dostępności nowych, regenerowanych lub naprawianych pomp hydraulicznych i silników, a tym samym zminimalizowanie przestojów oraz zwiększenie wydajności maszyn. Dysponując dużym zapasem kluczowych części do pomp hydraulicznych i silników, centra te zapewniają wsparcie przez cały cykl życia produktu.
Firma Parker z dumą przedstawia pakiet usług serwisowych opracowanych w celu zapewnienia niezrównanej wydajności i wartości dla wszystkich klientów. Usługa szybkiej dostawy niestandardowych pomp firmy Parker wykorzystuje modułową konstrukcję pomp hydraulicznych Parker, umożliwiając zaprojektowanie i dostawę pomp dostosowanych do konkretnych wymagań w ciągu zaledwie 2–3 dni. Ta imponująca prędkość jest możliwa dzięki stworzeniu tysięcy wariantów pomp na bazie zoptymalizowanego asortymentu komponentów.
Co więcej, o zaangażowaniu firmy Parker w minimalizowanie przestojów sprzętu świadczy natychmiastowy dostęp do niezbędnych części pomp i silników, a także szeroka wiedza techniczna. Strategiczna lokalizacja centrów naprawczych firmy Parker w regionie EMEA zapewnia szybkie usługi naprawy pomp hydraulicznych i silników, co znacznie skraca przestoje maszyn.
Oprócz tych usług firma Parker dąży do obniżenia kosztów posiadania. Usługi regeneracyjne firmy Parker koncentrują się na wymianie zużytych części przy jednoczesnym ponownym wykorzystaniu trwałych komponentów, takich jak części odlewane, w celu wydłużenia okresu eksploatacji pompy i obniżenia całkowitych kosztów posiadania.
Wreszcie, zgodnie z zaangażowaniem firmy Parker w zrównoważony rozwój, nowe centra serwisowe mają na celu zminimalizowanie ilości odpadów i zmniejszenie wpływu na środowisko. Naprawiając wadliwe pompy lub silniki zamiast ich złomowania oraz w miarę możliwości ponownie wykorzystując części, firma Parker dąży do zmniejszenia śladu węglowego związanego z pompami i silnikami hydraulicznymi, podkreślając nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonej przyszłości.
Certyfikowane ośrodki serwisowe Pump & Motor Service Center są głównym miejscem, w którym można zapewnić wydajność oraz wydłużyć żywotność pomp i silników hydraulicznych w regionie EMEA. Sieć firmy Parker jest w pełni przygotowana do świadczenia kompleksowego pakietu usług, w tym fachowych napraw, skrupulatnych remontów oraz dostarczania niestandardowych pomp i silników hydraulicznych, dzięki czemu klienci mogą oczekiwać szybkiej i skutecznej reakcji na wszystkie ich wymagania w zakresie urządzeń hydraulicznych.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: https://ph.parker.com/gb/en/product-list/parker-certified-pump-motor-service-center.
O firmie Parker Hannifin
Parker Hannifin jest światowym liderem w dziedzinie technologii napędów i sterowania, znajdującym się wśród 250 największych przedsiębiorstw magazynu Fortune. Od ponad wieku firma przyczynia się do przełomowych odkryć inżynieryjnych, które prowadzą do lepszego jutra. Dowiedz się więcej na stronie www.parker.com lub na profilu @parkerhannifin.