Patrick Plassart
Market Development Manager — Denison Vane Pumps & Motors
Pump & Motor Division Europe — Parker Hannifin
Telefon: +49 (0)2131 513-117
E-mail: patrick.plassart@parker.com
Vladimíra Fadrná
Marcom Leader - Sales Company Central & Eastern Europe
Parker Hannifin
Telefon: +420 724 975 547
E-mail: vladimira.fadrna@parker.com
Vierzon, Francja, 18 marca 2025 r. — Parker Hannifin, światowy lider w dziedzinie technologii napędów i sterowania, wprowadza na rynek nową serię pomp łopatkowych T8MINI o stałym wydatku, przeznaczonych do średnich obciążeń. T8MINI to kompaktowa i niedroga pompa do urządzeń mobilnych na całym świecie. Osiąga bardzo duże prędkości robocze i wysokie ciśnienie robocze przy małych objętościach wyporowych. Pompa została zaprojektowana i zoptymalizowana, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na bardziej wydajne, niskoemisyjne urządzenia elektryczne. Szczególnie nadaje się do zastosowań mobilnych w małych i średniej wielkości maszynach w branży budowlanej, górnictwie, przemyśle morskim i przybrzeżnym, rolnictwie, przemyśle naftowym i gazowym oraz transporcie.
Seria T8MINI została opracowana w oparciu o renomowaną technologię łopatek Denison. Zachowano w niej najlepsze cechy poprzedniej serii pomp łopatkowych T7 oraz dodano nowe funkcje, aby uzyskać cichą i wydajną pompę zoptymalizowaną pod kątem instalacji elektrycznych. Pompa T8MINI w połączeniu z synchronicznym bezszczotkowym silnikiem elektrycznym znacznie poprawia wydajność maszyny, zapewniając wysoką sprawność, długi czas pracy maszyny, niski poziom hałasu i niski całkowity koszt posiadania — a wszystko to w kompaktowej obudowie.
W zastosowaniach wymagających dużej prędkości połączenie pompy T8MINI i silnika elektrycznego pozwala znacznie zmniejszyć całkowite zużycie energii i wydłużyć okres eksploatacji, umożliwiając użytkownikom osiągnięcie wysokiej ogólnej sprawności.
Technologia cichych pomp łopatkowych Denison zapewnia niski poziom hałasu nawet przy najwyższych prędkościach roboczych. Dzięki temu T8MINI zmniejsza wpływ na środowisko, zwłaszcza na obszarach miejskich, i chroni dobre samopoczucie pracowników. Ta pompa elektryczna stanowi też kompaktowe i niedrogie rozwiązanie dzięki mniejszemu zakresowi wydatku, co skutkuje niższym wymaganym momentem obrotowym — oznacza to, że pompa i silnik elektryczny mogą być mniejsze.
Nowa seria T8MINI jest dostępna w czterech wariantach wydatku — 6, 8, 10 i 12 cm³/obr. — z prędkością obrotową do 5000 obr./min, ciśnieniem do 330 barów i przepływem na wyjściu do 60 l/min. Te pompy łopatkowe mogą również pracować w szerokim zakresie trudnych warunków środowiskowych, w tym w rozruchu na zimno przy 5000 cSt i w warunkach bardzo wysokiej temperatury do 10 cSt.
Konstrukcja wkładu T8MINI jest oparta na technologii podwójnych łopatek w konfiguracji 10-łopatkowej. Nowe materiały i powłoki zwiększają niezawodność w porównaniu z serią T7. Pompy T8MINI są do 40% lżejsze w porównaniu z serią T7A i mają do 20% mniejsze wymiary. Prędkość samozasysania zwiększono o ponad 38%, a ogólna sprawność jest teraz o 14% lepsza niż w serii T7A.
„Przy wyborze odpowiedniej pompy elektrycznej do zastosowania o zmiennej prędkości T8MINI stanowi najlepsze połączenie wysokiej wydajności, niskiego poziomu hałasu oraz niewielkich rozmiarów i kosztów” — mówi dr inż. Emanuele Gnesi, Project Manager w Pump & Motor Division Europe w firmie Parker. „Bycie innowacyjnym i wyprzedzanie konkurencji o krok oznacza inne spojrzenie na nowe wyzwania związane z elektryfikacją, odwagę i zerwanie z tradycją. Realizacja naszych ambicji polegających na optymalizacji wydajności obecnych i przyszłych maszyn zasilanych energią elektryczną oznacza, że konieczne są nowe przełomowe rozwiązania inżynieryjne. To było dla nas inspiracją przy opracowywaniu serii T8MINI: skoncentrowaliśmy się na zmniejszeniu zużycia energii, obniżeniu emisji i wydłużeniu żywotności, aby wspierać klientów w okresie przejściowym”.
Pompa T8MINI jest wyposażona w kołnierz montażowy J744 z 2 śrubami SAE A, kilka przyłączy gwintowanych i wał wielowypustowy.
Więcej informacji na temat pomp T8MINI firmy Parker Hannifin można znaleźć pod adresem: https://ph.parker.com/pl/pl/product-list/mobile-pump-for-electrification-market-series-t8mini
O Pump & Motor Division Europe
Parker Pump and Motor Division Europe (PMDE) nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, które pomogą klientom budować lepsze i bardziej wydajne maszyny. Mając na uwadze tę misję, oddział PMDE opracował program obsługi klienta, aby dostarczać klientom odpowiedni system lub komponent we właściwym czasie — bez względu na to, czy klient współpracuje bezpośrednio z firmą Parker, czy też z jednym z jej głównych dystrybutorów. (www.parker.com/PMDE)
O firmie Parker Hannifin
Parker Hannifin jest światowym liderem w dziedzinie technologii napędów i sterowania, znajdującym się wśród 250 największych przedsiębiorstw magazynu Fortune. Od ponad wieku firma przyczynia się do przełomowych odkryć inżynieryjnych, które prowadzą do lepszego jutra. Dowiedz się więcej na stronie www.parker.com lub na profilu @parkerhannifin.
Więcej informacji na temat pomp T8MINI firmy Parker Hannifin można znaleźć pod adresem: https://ph.parker.com/pl/pl/product-list/mobile-pump-for-electrification-market-series-t8mini