IQAN er et elektronisk kontrollsystem for mobil bruk med det høyeste fokuset på funksjonell sikkerhet, presisjonskontroll av hydraulikk og brukervennlighet. IQAN-økosystemet består av en helintegrert løsning med kontrollere og skjermer som konfigureres og vedlikeholdes med IQAN-verktøykjeden i programvaren. IQAN er trygg og sikker og gjør systemintegreringen intuitiv og rask.
IQAN-verktøykjeden er en pålitelig, fleksibel og effektiv løsning for kontroll av mobile maskiner. Det robuste designet, de avanserte egenskapene og de omfattende støttefunksjonene gjør den til et utmerket valg for systemteknikere og produsenter som ønsker å utvikle og forbedre mobile kontrollsystemer.
Det kan være utfordrende å implementere sikkerhetsfunksjoner i systemdesign. IQAN muliggjør fleksibelt design med sertifiserte kontrollere i henhold til IEC 61508 som muliggjør SIL2/EN 13849-1 med ytelsesnivå d (PL d), og som oppfyller de strenge mobile standardene.
De robuste IQAN-MC4x/XC4x Functional Safe-modulene kommer i tre forskjellige størrelser, som egner seg for alle bruksområder og gir mulighet til kontroll med begynnelsesoppgaver til høy I/O-konfigurasjon for sentraliserte kontrollsystemer.
IQAN-programvarepakken er den ledende løsningen for å lage elektroniske kontroller for mobile maskiner.s.
På nett eller ved anlegget, sjekk datoene for opplæringskursene våre i 2025, og hold deg oppdatert!
Bli med i IQAN-forumet, et sted der du kan dele idéer og diskutere IQAN-relaterte spørsmål.
Hva betyr avansert teknologi for funksjonell sikkerhet i kontrollsystemene?
Ikke gå glipp av muligheten til å ta kontroll med økt sikkerhet og forbedret effektivitet.